Neue Ultraminiatur-Dünnschicht-Übertragungsleitungskondensatoren für Hochleistungs-Mikrowellen- und HF-Anwendungen

Die neuen Kondensatoren verfügen über eine neuartige Metall-Isolator-Metall-Struktur (MIM) und einen großen Bereich an Kapazitätswerten. Sie werden mithilfe eines Hochfrequenzstruktursimulators (HFSS) entwickelt, um die höchstmögliche HF-Leistung und Zuverlässigkeit zu liefern.

FOUNTAIN INN, SC (2. Januar 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Produktlinie ultraminiaturisierter Dünnschicht-Übertragungsleitungskondensatoren für Hochfrequenzverbindungen, Gleichstromblockierung im UHF-Bereich (300 MHz – 3 GHz) und andere Hochleistungs-Mikrowellen- und HF-Anwendungen vorgestellt. Die neuen Kondensatoren verfügen über eine neuartige Metall-Isolator-Metall-Struktur (MIM), Kupferspuren für optimale Schaltkreisleitfähigkeit, ein Übertragungsleitungsdraht-Bondpad und eine goldmetallisierte Rückseitenmasse und können auf einer Vielzahl von verlustarmen Substraten geliefert werden, darunter Quarz, Aluminiumoxid, Glas und Silizium. Die neuen Übertragungsleitungskondensatoren sind außerdem in einer breiten Palette von Kapazitätswerten erhältlich: 0.3–50 pF mit einer Toleranz von ±20 %. Jeder wird mithilfe eines Hochfrequenzstruktursimulators (HFSS) hergestellt, um elektromagnetische Herausforderungen proaktiv anzugehen und die höchstmögliche HF-Leistung und Zuverlässigkeit zu bieten.

„Unsere neuen Dünnschicht-Übertragungsleitungskondensatoren werden unter Verwendung hochpräziser HFSS-Designs für eine optimierte Schaltkreisleitfähigkeit und HF-Leistung entwickelt. Sie bieten eine breite Palette an Kapazitätswerten und mehrere anpassbare Funktionen, darunter Impedanzwerte sowie Substratmaterial und -dicke. Sie sind außerdem golddrahtbondbar und RoHS-konform, was ihren Einsatz in einer breiten Palette von Hochleistungs-Mikrowellen- und HF-Anwendungen ermöglicht“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX.

Die neuen Übertragungsleitungskondensatoren sind in drei Standardsubstratdicken erhältlich: 5, 10 und 15mils (0.005, 0.01, 0.015″) und zwei Standardsubstratbreiten: 20 und 40mils (0.02-0.04″) und haben konstruktionsabhängige Längen, die durch die Abmessungen der Übertragungsleitung bestimmt werden. Durchschnittliche Längen liegen im Allgemeinen im Bereich von 20-80mils (0.02-0.08″), aber Längen bis zu und über 320mils (0.32″) sind nicht ganz ungewöhnlich.

Der Bereich ist für bis zu 100 V ausgelegt, hat spezifische Kapazitätswerte im Bereich von 50-100 pF/mm2, einen Verlustfaktor von weniger als 0.1 %, einen TCC-Wert von ±60 ppm/°C und weist eine Standardimpedanz von 50 Ω auf; die tatsächlichen maximalen Kapazitätswerte hängen jedoch auch von den Abmessungen der Übertragungsleitung ab. Kundenspezifische Impedanzwerte, Substratmaterialien und Substratdicken sind auf Anfrage erhältlich.

Die neuen Übertragungsleitungskondensatoren sind außerdem RoHS-konform und werden gemäß MIL-STD-883-2011.8 auf Bindungsfestigkeit, gemäß MIL-STD-883-2018 auf Scherfestigkeit und gemäß MIL-STD-202-108 auf Lebensdauer getestet. Zu den Verpackungsoptionen gehören: antistatisches Waffelpaket, getestet, aber nicht gewürfelt, und getestet und gewürfelt auf Band. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 14 Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen ultraminiaturisierten Dünnschicht-Übertragungsleitungskondensatoren von AVX für Hochfrequenzverbindungen, Gleichstromblockierung im UHF-Bereich und andere Hochleistungs-Mikrowellen- und HF-Anwendungen erhalten Sie, wenn Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Arrow Electronics. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.