Das neue ETH-MMW-1000 bietet eine kompakte, kostengünstige, äußerst genaue und leicht anpassbare Lösung zum Testen von 5G-Antennen und anderen Geräten bei Millimeterwellenfrequenzen im Bereich von 18-75+GHz in einer Vielzahl von Labor- und Produktionsumgebungen.
FOUNTAIN INN, SC (23. Januar 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, gab bekannt, dass Ethertronics, ein Unternehmen der AVX Group, das neue Ethertronics® ETH-MMW-1000 Millimeter-Messsystem: eine kompakte, kostengünstige, äußerst genaue und leicht anpassbare tragbare Lösung zum Testen von 5G-Antennen und anderen Geräten bei Millimeterwellenfrequenzen (mmWave). Diese neue modulare, mobile Fernfeld-Messlösung eignet sich für die Entwicklung und Validierung aller mmWave-Systeme – einschließlich 5G-Kommunikation, Forschung und Entwicklung in der Telekommunikationsbranche, universitäre Forschung und andere Tests von Mobilkommunikation und mmWave-Geräten – und bietet eine abgeschirmte Umgebung, um stabile Messergebnisse über einen weiten Frequenzbereich sicherzustellen. Sie erfordert keine Auf- oder Abwärtsfrequenzkonvertierung, um hervorragende Phasenstabilität und Genauigkeit sicherzustellen, und lässt sich sowohl in neuen als auch in bestehenden Labor- und Produktionsumgebungen einfach installieren und umstellen.
Das Millimetermesssystem ETH-MMW-1000 ist ein vollständig schalltotes Aluminiumgehäuse auf einem mobilen Chassis mit lenkbaren Heberädern, die eine schnelle und einfache Verlagerung ermöglichen und optimale Stabilität während der Messungen bieten. Es ist mit Schiebetüren für einen einfachen Zugang zur Systemmitte und zum zu prüfenden Gerät (DUT) sowie einem verteilten Achsenpositionierungssystem ausgestattet, das aus einem höhenverstellbaren Azimutmastrotator aus PVC besteht, der das DUT um die Phi-Achse dreht, und einem Theta-Ringpositionierer, der die Messhörner um das DUT anhebt.
Das System ist für verschiedene Gerätegrößen, -gewichte und -formfaktoren ausgelegt und mit mehreren mechanischen Schnittstellen für den Mast erhältlich, darunter eine Halbkugel mit 300 mm Durchmesser und speziellen Kerben, mit denen Benutzer DUTs wie Tablets und Telefone sowohl horizontal als auch vertikal problemlos positionieren können. Zu den Standardsystemkomponenten gehören außerdem ein Schleifring im Mast, mit dem Benutzer sowohl Strom als auch digitale Steuersignale zum DUT leiten können, eine rechteckige Hornantenne, gummierte Absorber, eine integrierte Gigahertz-Steuereinheit und ein montierter HF-Pfad aus Hochleistungskabeln, rechteckigen Wellenleitern, die Pfadverluste minimieren und maximale Messgenauigkeit gewährleisten, Messhörnern, Verstärkungsstufen und Schaltern. Auf dem HF-Pfad wird kein Auf- oder Abwärtsfrequenzkonverter verwendet, um eine hervorragende Phasengenauigkeit und -stabilität zu gewährleisten. Das Millimeter Measurement System umfasst außerdem einen integrierten Computer mit der Ethertronics Antenna Measurement-Software zur Messsteuerung und Datenerfassung sowie der Ethertronics Antenna Viewer-Software zur Nachbearbeitung und tabellarischen oder grafischen Datenausgabe. Darüber hinaus wird jedes System mit Installations-, Schulungs- und Garantieleistungen geliefert. Zu den optionalen Komponenten und Services gehören Kalibrierungskits, benutzerdefinierte Mast- und Schnittstellenmaterialien und -designs sowie Servicepläne nach Ablauf der Garantie.
Das Millimeter Measurement System kann passive Antennentests, aktive Signalisierungstests und Nicht-Signalisierungstests mit kompletten Geräten durchführen und ist mit den meisten Vektornetzwerkanalysatoren (VNAs), Spektrumanalysatoren und Kommunikationstestern von Keysight Technologies, Rohde & Schwarz und Anritsu kompatibel.
„Das neue Millimetermesssystem ETH-MMW-1000 wurde sowohl für aktuelle als auch für zukünftige Anwendungsbereiche entwickelt und nutzt die Expertise von Ethertronics in den Bereichen Antennendesign, -herstellung und -prüfung, eine Reihe hochwertiger Komponenten sowie ein platzsparendes, aber umfassendes und effektives modulares, mobiles Design, um maximale Leistung und ein optimales Benutzererlebnis beim Testen von 5G-Antennen und anderen elektronischen Geräten bei Millimeterwellenfrequenzen von 18 GHz bis 75 GHz und darüber hinaus zu bieten“, sagte Olivier Pajona, Chefwissenschaftler und Geschäftsführer von Ethertronics, einem Unternehmen der AVX Group.
Das Millimetermesssystem ETH-MMW-1000 von Ethertronics verwendet Fernfeld-Kugeltechnologie mit unzähligen Messfunktionen, darunter Oversampling, Verstärkung, Richtwirkung, Effizienz, Strahlbreite, Kreuzpolaritätsunterscheidung, 3D-Strahlungsmuster, Strahlungsmuster in jeder Polarisation, effektive isotrope Strahlungsleistung (EIRP), Gesamtstrahlungsleistung (TRP), effektive isotrope Empfindlichkeit (EIS) und Gesamtisotrope Empfindlichkeit (TIS). Jede Messfrequenz hat einen dedizierten Pfad, der mit einer gemeinsamen Verstärkungsstufe verbunden ist, aber Kombinationen mehrerer mmWave-Frequenzbänder, darunter 18–26.5 GHz, 26.5–40 GHz, 33–50 GHz, 40–60 GHz, 50–67 GHz und 50–75 GHz, sind möglich. Die Anzahl der Messsonden kann auch optimiert werden, um die Messzeit zu verkürzen. Das System erfordert mindestens zwei Messsonden, um H- und V-Polarisationen abzudecken, kann aber bis zu 12 Sonden am Ringpositionierer aufnehmen.
Das mobile Millimetermesssystem ist mit Prüflingen bis zu einer Größe von 45 cm und einem Gewicht von 10 kg kompatibel. Die Lieferzeit für das Millimetermesssystem beträgt derzeit drei Monate.
Für weitere Informationen zum neuen Millimeter-Messsystem Ethertronics ETH-MMW-1000 von AVX klicken Sie bitte auf die Produktschaltfläche unten oder kontaktieren Sie Olivier Pajona (Olivier.Pajona@kyocera-avx.com), leitender Wissenschaftler und Geschäftsführer für Europa; Jeffrey Hilbert (Jeffrey.Hilbert@kyocera-avx.com), leitender Wissenschaftler für Amerika; oder Mitch Koga (Mitch.Koga@kyocera-avx.com), Vertriebsleiter für Asien. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.