Die neuen Metalloxid-Halbleiterkondensatoren (MOS) bieten kleine, flache, temperaturstabile Lösungen mit hohem Q, hoher Durchbruchspannung, geringer Leckage, großer Kapazität, enger Toleranz und robuster Konstruktion.
FOUNTAIN INN, SC (1. Mai 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat neue Metalloxid-Halbleiterkondensatoren (MOS) der MS-Serie für Anwendungen im HF-, Mikrowellen- und Gigahertzbereich auf den Markt gebracht. Die MOS-Einschichtkondensatoren der MS-Serie sind für den Betrieb von Gleichstrom bis 20 GHz in Hybridschaltungen, Bias-Netzwerken, optischen Empfängerbaugruppen (ROSA), optischen Übertragungsbaugruppen (TOSA) sowie in der Luft- und Raumfahrt und in Test- und Messgeräten konzipiert und verwenden dielektrische Materialien aus Siliziumdioxid (SiO2), um kleine, flache, temperaturstabile Lösungen mit hohem Q, hoher Durchschlagsspannung und geringer Leckage zu liefern. Die Serie bietet außerdem einen breiten Kapazitätsbereich (1 – 1,000 pF), enge Kapazitätstoleranzen bis hinunter zu ±0.1 pF und eine robuste Konstruktion.
„Die neuen MOS-Kondensatoren der MS-Serie wurden entwickelt, um robuste, zuverlässige Lösungen für Anwendungen im Bereich von DC bis 20 GHz bereitzustellen. Sie werden mit einzigartigen Verarbeitungsverfahren und Materialsätzen hergestellt, um einen hohen Q-Faktor, hervorragende Temperaturstabilität, hohe Durchschlagsfestigkeit, hohen Isolationswiderstand und niedrigen ESR zu erreichen“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX.
Mit Abmessungen von 0.01 bis 0.07 Zoll im Quadrat und einer Dicke von 5 bis 10 Mil (0.127 bis 0.250 mm) und einer Größentoleranz von ±1 Mil (0.025 mm) sind MOS-Kondensatoren der MS-Serie derzeit in sieben Standardgehäusegrößen und vier Standardbetriebsspannungen (25, 50, 100 und 200 V) erhältlich. Zur Vereinfachung der Montage gibt es eine breite Palette von Anschlussarten für die Befestigung mit Epoxidharz oder Lötchips und die anschließende thermosonische und Ultraschallverbindung mit Gold- (Au) oder Aluminiumdrähten (Al). Kundenspezifische Anwendungen und Designs sind jedoch willkommen.
MOS-Kondensatoren der MS-Serie können in Waffelpackungen, als getestete ganze Wafer oder als getestete, auf Filmrahmen geschnittene Wafer geliefert werden. Die Lieferzeit für die Serie beträgt acht Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen MOS-Kondensatoren der MS-Serie von AVX für Anwendungen im HF-, Mikrowellen- und Gigahertz-Bereich erhalten Sie, wenn Sie auf die Schaltfläche unten klicken. Für kundenspezifische Anwendungs- oder Designanfragen wenden Sie sich bitte an Ihren lokalen Vertreter. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte http://www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.