Neue Ergänzungen zu MIL-PRF-39006 QPL

Axial bedrahtete, hermetisch versiegelte Nass-Tantal-Kondensatoren der Serie TWA M39006 bieten eine hohe Zuverlässigkeit und hohe CV-Leistung in militärischen, Verteidigungs-, Avionik- und Industrieanwendungen in rauen Umgebungen.

FOUNTAIN INN, SC (26. Februar 2019) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, gab bekannt, dass mehrere seiner Axial bedrahtete, hermetisch versiegelte Tantal-Nasselektrolytkondensatoren der TWA-Serie sind jetzt nach MIL-PRF-39006/33A zertifiziert. Die neuen Kondensatoren der Serie TWA M39006 wurden für eine hohe Zuverlässigkeit und hohe CV-Leistung in rauen Umgebungen in den Bereichen Militär, Verteidigung, Avionik und Industrie, einschließlich Satelliten, DC/DC-Stromversorgungen, Stromrichtern, Energiespeicherung und Impulsstromkreisen, entwickelt. Sie verfügen über ein zylindrisches, axial bedrahtetes Gehäuse mit einem hermetisch dichten, verschweißten Tantalbecher und einer Stiftleistenbaugruppe, die Umweltgefahren wie Stößen, Vibrationen und Temperaturen von -55 °C bis +125 °C standhält, sowie über ein einzigartiges Kathodensystem, das beeindruckend hohe CV/cc und stabile elektrische Parameter bietet.

Die Kondensatoren der TWA-Serie, die derzeit auf der MIL-PRF-39006-Qualified Parts List (QPL) stehen, werden im AVX-Werk in Lanškroun, Tschechische Republik, hergestellt und umfassen die Gehäusegrößen T3 und T4 mit Zuverlässigkeit der Stufe M (d. h. Ausfallraten von 1 % pro 1,000 Stunden), Kapazitätswerten von 470–1800µF und Nennspannungen von 25–75V. Die Kondensatoren der TWA-Serie M39006 weisen außerdem eine geringe Gleichstromleckage (5–12µA bei +25°C und 20–50µA bei +85°C und +125°C) und einen niedrigen ESR (0.5–0.9) auf.Ω max. bei 120Hz).

„Die Nass-Tantal-Kondensatoren der Serie TWA M39006 bieten nicht nur eine stabile, äußerst zuverlässige Leistung mit hoher CV-Leistung, sondern verfügen auch über eine lange Lebensdauer, was zu einem geringeren Wartungsaufwand und niedrigeren Gesamtsystemkosten beiträgt“, sagte Mitch Weaver, Mitglied des technischen Personals von AVX.

Teile mit Zuverlässigkeit der Stufe P (d. h. Ausfallraten von 0.1 % pro 1,000 Stunden) befinden sich derzeit mitten im Qualifizierungsprozess; weitere Kapazitätswerte, Nennspannungen und Gehäusegrößen werden folgen. LDie Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 10–14 Wochen.

Für weitere Informationen zu den axial bedrahteten, hermetisch versiegelten Nass-Tantal-Kondensatoren der TWA M39006-Serie von AVX, einschließlich des Produktdatenblatts, das bei Erweiterung der Qualifikation aktualisiert wird, klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten.. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Arrow Electronics und Newark-Element14.

Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.