AVX bringt neue Leistungsfolienkondensatoren der Serien FHC1 und FHC2 für HEV/EV-Anwendungen auf den Markt

Die auf der APEC 2017 angekündigten neuen Kondensatoren der FHC-Serie bieten eine hochzuverlässige Leistung und sind darauf ausgelegt, Wechselrichterprodukte mit hoher Leistungsdichte in Elektro- und Hybridelektrofahrzeugen zu ergänzen und zu schützen.

FOUNTAIN INN, SC (27. März 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat die neuen Leistungsfolienkondensatoren der Serien FHC1 und FHC2 herausgebracht, die speziell für Anwendungen in Elektro- und Hybridfahrzeugen (EV/HEV) entwickelt wurden. Die neuen Kondensatoren der FHC-Serie weisen hohe Welligkeitsstromkapazitäten, extrem hohe Durchschlagsfestigkeit bei Betriebsbedingungen bis zu 115 °C, niedrige Induktivität, niedrigen ESR und einen geringen thermischen Fußabdruck auf und bieten eine hochzuverlässige Leistung, die Wechselrichterprodukte mit hoher Leistungsdichte ergänzt und schützt. Die Kondensatoren der FHC-Serie wurden für den Einsatz in den DC-Zwischenkreisen zwischen EV/HEV-Gleichrichtern und Wechselrichtern entwickelt und glätten und filtern Strom- und Spannungsschwankungen und verhindern, dass Welligkeitsströme die Stromquelle erreichen und beschädigen, was sie besonders ideal für den Einsatz in Verbindung mit EV- und HEV-IGBT-Modulen sowie mittelgroßen Motorantrieben macht.

Die Leistungsfolienkondensatoren der FHC-Serie bestehen aus segmentiertem, trocken gewickeltem/nicht ölgefülltem, metallisiertem Polypropylen, das über kontrollierte Selbstheilungsfähigkeiten verfügt, um eine sanfte Leistung am Ende der Lebensdauer zu gewährleisten (ein allmählicher Kapazitätsverlust anstelle eines katastrophalen Ausfallmodus). Sie basieren auf mehreren elementar gewickelten Spulenkörpern mit verstärkten Lötpunkten auf bestimmten Sammelschienenangeboten. Zu den Vorteilen dieses Designs gehören: hoher Effektivstrom und Umverteilungsfähigkeiten, reduzierte Einschränkungen bei der Wärmeausdehnung, hohe Produktivität, interne Designflexibilität und Modularität in drei Dimensionen.

„Wir freuen uns, die Veröffentlichung unserer neuesten Leistungsfilmprodukte auf der APEC bekannt zu geben“, sagte John Gallipeau, technischer Marketingmanager für Leistungsfilmkondensatoren bei AVX. „Diese Konferenz gilt allgemein als die wichtigste jährliche Veranstaltung im Bereich der angewandten Leistungselektronik, und daher sind wir sehr stolz, hier viele der fortschrittlichen Komponenten vorstellen zu können, die wir für diesen Markt entwickelt haben. AVX engagiert sich für die kontinuierliche Entwicklung innovativer Komponententechnologien, die – wie unsere neuen Leistungsfilmkondensatoren der Serien FHC1 und FHC2 – darauf ausgelegt sind, Leistungselektronik der nächsten Generation in Märkten wie Automobil, Industrie, Medizin, Militär/Luftfahrt, Verbraucher, Kommunikation und alternative Energien zu ermöglichen.“

Kondensatoren der FHC1-Serie messen 140 x 72 x 50 mm (L x B x H) und sind mit Standardkapazitätswerten und Nennspannungen von 140 μF bis 300 μF und 450 – 900 VDC erhältlich. Kondensatoren der FHC2-Serie messen 237 x 72 x 50 mm (L x B x H) und sind mit Standardkapazitätswerten und Nennspannungen von 260 μF bis 900 μF und 410 – 900 VDC erhältlich. Darüber hinaus sind auf Anfrage auch kundenspezifische Werte von 100 μF – 1.5 mF und 300 – 1400 VDC erhältlich.

Die Kondensatoren der FHC-Serie entsprechen den Normen EC 61071-1, IEC 61071-2, AEC-Q200 und RoHS und sind für eine Lebensdauer von bis zu 15,000 Stunden und Betriebstemperaturen von -40 °C bis 105 °C (und für kurze Zeit bis zu 115 °C) ausgelegt. Die Kondensatoren beider Serien sind standardmäßig in unlackierten, rechteckigen, harzgefüllten Kunststoffgehäusen mit flachen verzinnten Kupferanschlüssen untergebracht, aber auf Anfrage sind auch Aluminiumgehäuse erhältlich, ebenso wie Thermoelemente und zusätzliche Werte und Sammelschienenausführungen.

Für weitere Informationen zu den Leistungsfolienkondensatoren der Serien FHC1 und FHC2 von AVX für EV/HEV-Anwendungen klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten oder besuchen Sie Stand # 1024 at APEC 2017, 26. – 30. März in Tampa, Florida. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com.