Neue IDC-Spleißverbinder (Serie 9179-000)

Die neuen IDC-Verbindungsstecker der Serie 9179-000 sind als Ersatz für herkömmliche Crimp- und Lötverbindungsstecker in einer breiten Palette von Anwendungen in den Bereichen Industrie, Beleuchtung, Verbraucherelektronik, Automobil sowie Öl und Gas konzipiert.
9179-000-Serie

FOUNTAIN INN, SC (25. September 2024) – KYOCERA AVX, ein weltweit führender Hersteller hochentwickelter elektronischer Komponenten, die darauf ausgelegt sind, technologische Innovationen voranzutreiben und eine bessere Zukunft zu schaffen, hat die neuen IDC-Spleißverbinder der Serie 9179-000 auf den Markt gebracht. Sie sind vollgepackt mit Funktionen, die sie zu einer attraktiven Alternative zu herkömmlichen Spleißlösungen machen.

Die neuen IDC-Verbindungsstecker der Serie 9179-000 nutzen die IDC-Technologie (Isolierklemmkontakt), die effizienter, wirtschaftlicher, robuster, zuverlässiger und langlebiger ist als herkömmliche Handcrimp- und Handlötverbindungen. Bei IDC-Steckern müssen die Drähte vor dem Anschluss nicht abisoliert werden und der Anschluss ist schnell und einfach ohne Spezialwerkzeug möglich, was Zeit und Geld spart. Sie stellen kaltgeschweißte, gasdichte Verbindungen her und sind getestet und halten gängigen Schock-, Vibrations- und Temperaturschwankungen stand. Die Serie ist außerdem mit Vergussverfahren kompatibel, die ihre Stoß- und Vibrationsfestigkeit sowie Feuchtigkeits-, Korrosions- und Alterungsbeständigkeit weiter verbessern und den Wartungs- und Reparaturaufwand sowie die Kosten herkömmlicher Verbindungsstecker praktisch eliminieren.

Ein weiterer Vorteil der neuen IDC-Spleißverbinder der Serie 9179-000 ist ihre Flexibilität. Diese Verbinder haben einen kompakten Formfaktor, der so konzipiert ist, dass sie in Bereiche passen, in die konkurrierende Lösungen nicht passen. Im angeschlossenen Zustand messen sie nur 8.0 x 7.8 x 7.2 mm. Sie akzeptieren auch Massiv- und Litzendrähte, unterstützen eine gemischte Kombination von Drahtstärken von 18–24 AWG, ermöglichen eine einfache Installation vor Ort und ermöglichen – anders als konkurrierende reine Inline-Lösungen – die Drahteinführung von einer oder beiden Seiten.

Zu den idealen Anwendungsgebieten für die neuen IDC-Spleißverbinder der Serie 9179-000 zählen zahlreiche elektronische Systeme und Geräte in den Bereichen Industrie, Beleuchtung, Verbraucherelektronik, Automobil sowie Öl und Gas.

Die neuen IDC-Spleißverbinder der KYOCERA AVX 9179-000-Serie sind für bis zu 13 A pro Kontakt, 300 VAC RMS oder das DC-Äquivalent und Betriebstemperaturen von -40 °C bis +125 °C ausgelegt. Sie verfügen über weiße, glasfaserverstärkte thermoplastische Gehäuse nach UL94 V-0 mit in die Oberseite geätzten Drahteinführungsdurchmessern, bleifreie, verzinnte, vernickelte Phosphorbronzekontakte und Gehäusekappen mit in die Oberseite geätzten Drahtstärkenangaben und Farben, die verschiedenen Drahtstärkenkombinationen entsprechen.

„Wir haben die neuen IDC-Verbindungsstecker der Serie 9179-000 entwickelt, um Kunden in der Industrie, Beleuchtung, Verbraucherindustrie, Automobilindustrie sowie Öl- und Gasindustrie dabei zu helfen, flexiblere, effizientere, wirtschaftlichere, robustere, zuverlässigere und langlebigere Verbindungsstecker zu erhalten, als es herkömmliche handgecrimpte und handgelötete Verbindungsstecker bieten können – insbesondere in Umgebungen, die Gefahren wie Stößen, Vibrationen und Temperaturschwankungen ausgesetzt sind“, sagte Perrin Hardee, Produktmarketingmanager bei KYOCERA AVX. „Ihr kleiner Formfaktor, ihre Benutzerfreundlichkeit, ihre robusten, hochzuverlässigen IDC-Kontakte, ihr einzigartiges Inline- und gleichseitiges Design für die Drahteinführung, ihre hervorragende Drahthaltekraft, ihre hohe Temperaturbeständigkeit, ihre elektrischen Nennwerte und ihre Kompatibilität mit Vergussverfahren machen sie für den Einsatz in einer Vielzahl von Anwendungen in verschiedenen Branchen gut geeignet.“

Weitere Informationen zum neuen IDC-Spleißverbinder der Serie 9179-000 oder das komplette Portfolio von KYOCERA AVX Kabel-zu-Kabel-Steckverbinder, besuchen Sie bitte die hier eingebetteten Links. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Mouser Electronics, DigiKey, TTI und Future Electronics. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX finden Sie unter https://www.kyocera-avx.com/, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn, X (Twitter)und Instagram, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.