Neue Serie von 15-W-Hochleistungs-Tiefpass-Dünnschichtfiltern mit integriertem Frequenzbereich von 512 bis 1800 MHz

Die neuen Filter der LP-Serie verfügen über eine Miniatur-Chipgröße von 2816 mit einer maximalen Höhe von 1 mm, weisen geringe Einfügungsverluste und eine extrem scharfe Dämpfung auf und bieten eine hervorragende Hochfrequenzleistung in drahtlosen Anwendungen über mehrere Frequenzbänder hinweg.

FOUNTAIN INN, SC (23. Januar 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von 15 W Hochleistungs-Tiefpassfiltern mit integrierter Dünnschicht (ITF) SMD auf den Markt gebracht, die geringe Einfügungsverluste und eine extrem scharfe Dämpfung in drahtlosen Hochfrequenzanwendungen im Bereich von 512 MHz bis 1,800 MHz aufweisen. Mit einer Miniatur-Chipgröße von 2816 mit einem maximalen Höhenprofil von 1 mm und einer robusten Konstruktion auf Basis der Dünnschicht-Mehrschichttechnologie und für eine zuverlässige automatische Montage ausgelegt, bieten die neuen 15 W Filter der LP-Serie eine hervorragende Hochfrequenzleistung in Anwendungen wie: Mobilkommunikationssystemen, Satellitenfernsehempfängern, globalen Positionierungssystemen (GPS), Fahrzeugortungssystemen und drahtlosen Großraumnetzwerken (LANs).

„Ingenieure von drahtlosen Systemen verlassen sich auf fortschrittliche elektronische Komponenten wie unsere neuen 15W-Filter der LP-Serie, um die kleineren, schlankeren und funktionaleren Designs zu erreichen, die der Markt verlangt“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX. „Unsere neuen 15W-Hochleistungs-Tiefpass-ITF-Filter bieten HF-Designingenieuren Spitzenleistung und Top-Qualität in einer Miniatur-Chipgröße von 2816 mit einem superflachen Höhenprofil von höchstens 1 mm, das speziell für den Einsatz auf kleineren und dicht besiedelteren Leiterplatten entwickelt wurde, die drahtlose Elektronik der nächsten Generation ermöglichen.“

Mit Abmessungen von nur 7 mm (±0.3 mm) x 4 mm (±0.2 mm) x maximal 1 mm (L x B x H) sind die neuen Low-Profile-Tiefpassfilter der LP-Serie für eine Dauerleistung von 15 W, Betriebs- und Lagertemperaturen von -40 °C bis +85 °C und Frequenzen von 512 MHz bis 1,800 MHz ausgelegt; Frequenzen von 300 MHz bis 2,000 MHz sind auf Anfrage erhältlich. Die RoHS-konformen Filter der LP-Serie verfügen über eine charakteristische Impedanz von 50 Ω und mit nickel-/bleifreiem Lot (Sn100) beschichtete Anschlüsse, die mit automatischen Löttechnologien (Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manueller Löttechnik) kompatibel sind. Sie werden zu 100 % auf elektrische Parameter sowie optische und mechanische Eigenschaften geprüft und in Mengen von 2,000 Stück auf Band und Rolle geliefert. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 10 Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen leistungsstarken ITF-Tiefpassfiltern der 15-W-LP-Serie von AVX für drahtlose Hochfrequenzanwendungen im Bereich von 512 MHz bis 1,800 MHz finden Sie unter HIER KLICKEN um auf das Produktdatenblatt, den Katalog, die Teilenummerninformationen und die Designtools zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.