FOUNTAIN INN, SC (6. Februar 2016) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat eine neue Serie von Low-Profile-Hochpassfiltern mit erstklassiger Leistung auf den Markt gebracht. Die neuen MLO-Hochpassfilter der HF-Serie basieren auf AVX‘ patentierter und bewährter hochdichter Multilayer Organic (MLO®) Verbindungstechnologie und verwenden Materialien mit hoher Dielektrizitätskonstante und geringen Verlusten, um Ingenieuren die Integration von passiven gedruckten Elementen mit hohem Q-Faktor, wie z. B. Induktoren und Kondensatoren, in Multilayer-Stacks mit oberflächenmontiertem Land Grid Array-Gehäuse zu ermöglichen, das dehnungsangepasst an die meisten organischen Leiterplattenmaterialien ist und eine höhere Zuverlässigkeit als Standardbauteile aus Silizium und Keramik bietet. Die neuen Filter der HF-Serie zeichnen sich durch geringe Einfügungsdämpfung, hervorragende Unterdrückung von Frequenzen außerhalb des Bandes, geringe parasitäre Effekte, günstige Wärmeableitungseigenschaften und eine Impedanz von 50 Ω aus. Sie verfügen über eine ultraniedrige maximale Profilhöhe von 0.559 mm und unterstützen sowohl einen weiten Frequenzbereich (0.74 GHz – 2.83 GHz) als auch mehrere Wireless-Standards. Damit eignen sie sich ideal für den Einsatz in einer Vielzahl von Wireless-Anwendungen, darunter: mobile Kommunikationsgeräte, globale Positionierungssysteme (GPS), Fahrzeugortungssysteme, drahtlose lokale Netzwerke (LANs), Satellitenempfänger und Instrumentierung.
„Unsere neuen Hochpassfilter der HF-Serie MLO ermöglichen es Entwicklern von drahtlosen Systemen, geringere Einfügungsverluste, bessere Dämpfung und bessere Wärmeableitung zu erreichen als bei Designs, die LTCC-Produkte verwenden. MLO-Filter integrieren Induktoren und Kondensatoren in einem kleinen, flachen Gehäuse, wodurch die Notwendigkeit entfällt, Filter mit diskreten Kondensatoren und Induktoren zu konstruieren. Dies verbessert Leistung und Zuverlässigkeit, reduziert den erforderlichen Platzbedarf auf der Platine und macht die Abstimmung mit einzelnen Kondensatoren und Induktoren überflüssig“, sagte Edgardo Menendez, weltweiter Geschäftsleiter für RF/Microwave Ceramics bei AVX. „Diese Eigenschaften, kombiniert mit dem extrem flachen Profil der Serie, sind entscheidend für die Entwicklung der kleineren, leistungsfähigeren drahtlosen Elektronik, die der Markt verlangt.“
Die RoHS-konformen und bleifreien Hochpassfilter der HF-Serie MLO sind derzeit in fünf Gehäusegrößen mit unterschiedlichen Längen (6.579 mm ±0.05 mm und 7.785 mm, 8.674 mm und 10.198 mm, ±0.254 mm) und festen Breiten und Höhen (3.97 mm bzw. 0.559 mm, ±0.254 mm) erhältlich und werden mit Goldanschlüssen geliefert, die mit automatischen Löttechnologien kompatibel sind, darunter: Reflow-, Wellen-, Dampfphasen- und manuelles Löten. Die Serie ist für Betriebstemperaturen von -55 °C bis +85 °C ausgelegt, wird zu 100 % auf elektrische Parameter geprüft und kann in Waffel- oder Großverpackungen geliefert werden. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit ab Lager 14 Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen MLO-Hochpassfiltern der HF-Serie von AVX finden Sie unter HIER KLICKEN um auf das Produktdatenblatt, den zugehörigen Katalog und die Teilenummerninformationen zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte http://www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.