Die T4Z Medical-Serie wird unter Einhaltung der strengen FDA-Vorschriften hergestellt und bietet eine gleichbleibende, hochzuverlässige Leistung mit den niedrigsten DCL-Werten auf dem Markt (0.01 CV bis 0.005 CV) und bietet kurze, stabile Lieferzeiten von bis zu acht Wochen. Damit ist sie eine ideale Alternative zu handelsüblichen Kondensatoren.
FOUNTAIN INN, SC (22. März 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von hochentwickelten elektronischen Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat das neue T4Z Medical Series HRC4000 Tantalkondensatoren in medizinischer Qualität. Die neuen Festkörper-Tantalkondensatoren der T4Z Medical-Serie wurden entwickelt, um handelsübliche Kondensatoren in den Filter-, Halte- und Ladeschaltungen nicht kritischer medizinischer Geräte zu ersetzen, die eine hohe Zuverlässigkeit und strenge Änderungskontrolle erfordern. Dazu gehören implantierbare, nicht lebenserhaltende Geräte wie Herzmonitore, Neurostimulatoren, Insulinpumpen und temporäre Herzmonitore, externe, lebenserhaltende Geräte wie automatisierte externe Defibrillatoren und externe Herzpumpensteuerungen sowie externe nicht lebenserhaltende Geräte wie Patientenüberwachungs- und Diagnosegeräte. Sie basieren auf einer MIL-PRF-55365-Produktlinie mit mehr als 25 Jahren bewährter hochzuverlässiger Leistung in der Medizinbranche. Um eine gleichbleibende, hochzuverlässige Leistung zu gewährleisten, wird die Serie im hochzuverlässigen, ISO-13485-zertifizierten Werk von AVX in Biddeford, Maine, hergestellt, wobei strenge Fertigungskontrollen, statistische Überprüfungen und Testverfahren angewendet werden, die den FDA-Vorschriften für medizinische Geräte entsprechen.
Kondensatoren der T4Z Medical-Serie bieten die niedrigsten DC-Leckwerte auf dem Markt: 0.01 CV Standard, mit kundenspezifischem Potenzial bis zu 0.005 CV – oder der Hälfte der typischen Industriegrenzwerte – was eine längere Lebensdauer und höhere Zuverlässigkeit im Vergleich zu kommerziellen Tantalkondensatoren ermöglicht. Sie sind derzeit in acht kompakten, leichten Gehäusegrößen von 2.54 mm x 1.27 mm x 1.27 mm (L x B x H) ±0.38 mm und 0.016 g bis 7.24 mm x 3.81 mm x 2.79 mm ±0.38 mm und 0.335 g mit lötplattierten, lötverschmolzenen, vergoldeten oder 100 % verzinnten Anschlüssen erhältlich. Sie bieten Kapazitätswerte von 0.1 μF bis 330 μF, acht Standardspannungswerte von 4–50 V und Nennbetriebstemperaturen von -55 °C bis +125 °C. Benutzerdefinierte DCL- und ESR-Werte sind auf Anfrage erhältlich.
Die T4Z Medical Series verwendet das branchenführende Design für geformte Tantalkondensatoren, die für den Einsatz in hochzuverlässigen medizinischen Geräten vorgesehen sind. Es ist konservativ, robust und wird streng änderungskontrolliert, um Kontinuität zu gewährleisten. Sie werden unter Verwendung der Weibull-Zuverlässigkeitsklassifizierung hergestellt, bei der jede Charge einem beschleunigten Einbrennen unterzogen wird, um eine berechnete Ausfallrate zu erzielen; Screening- und Konformitätstests im Militärstil, die eine gleichbleibende, hochzuverlässige Teileleistung gewährleisten; und Prozesskontrolle, die eine stabile, normalisierte Leckverteilung gewährleistet. Darüber hinaus wird jede Charge einem Musterfunktionstest unterzogen, der die Fertigungsumgebung simuliert, um eine außergewöhnliche Teileleistung weiter sicherzustellen. Infolgedessen bieten die Kondensatoren der T4Z Medical Series eine Grundzuverlässigkeit von besser als 0.1 % pro 1,000 Stunden mit einem Konfidenzniveau von 90 %.
„Indem wir unsere medizinischen Tantalkondensatoren der T4Z Medical Series HRC4000 derart strengen Design- und Herstellungsprozesskontrollen, statistischen Screening- und Testverfahren unterziehen, können wir durchgängig zuverlässigere Komponenten mit deutlich niedrigeren Gleichstromleckpegeln als handelsübliche feste Tantalkondensatoren erzielen und so die hohen Anforderungen selbst nicht kritischer medizinischer Anwendungen besser erfüllen“, sagte Lizzie Geismar, Produktmarketingmanagerin der Abteilung für hochzuverlässige Tantalkondensatoren von AVX.
Kondensatoren der T4Z Medical-Serie können in Großpackungen, auf 7-Zoll-Band und Rolle oder in Waffelverpackung versandt werden. Da sie in einer Fabrik hergestellt werden, die Tantalpulver mit einer Garantie von über fünf Jahren liefert, unterliegen sie nicht den auf dem Tantal-Standardmarkt üblichen langen Lieferzeiten. Stattdessen bieten sie kurze, durchgängig stabile Lieferzeiten von bis zu maximal acht Wochen.
Für weitere Informationen zu AVXs neuen medizinischen Tantalkondensatoren der T4Z Medical Series HRC4000 klicken Sie bitte auf die Schaltfläche unten, um auf das Produktdatenblatt, den Katalog hochzuverlässiger Tantalkondensatoren von AVX, relevante technische Dokumente, Modellierungssoftware und technische Informationen zu Spezifikationen, Verpackung, Lagerung und Verwendung zuzugreifen. Um spezifische Bewertungen oder weitere Informationen zu HRC4000-Tests anzufordern, wenden Sie sich bitte telefonisch unter 207-282-5111 an das Werk. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, liken Sie sie auf Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, folgen Sie ihnen auf Twitter https://twitter.com/avxcorp, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.