Die neuen, ultraminiaturisierten (EIA 0402, 1005 metrisch) Ultrabreitbandwiderstände der UBR-Serie zeichnen sich durch eine robuste Konstruktion, enge Toleranzen und eine Nennleistung von 125 mW aus und bieten eine hervorragende Leistung von DC bis 20 GHz in einer breiten Palette von optoelektronischen, Automobil-, Telekommunikations-, Breitband- und Satellitenkommunikationsanwendungen.
FOUNTAIN INN, SC (5. April 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von fortschrittlichen elektronischen Komponenten und Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat die neuen Ultrabreitbandwiderstände der UBR-Serie herausgebracht. Die robust konstruierten, ultraminiaturisierten (EIA 0402, 1005 metrisch) Ultrabreitbandwiderstände bestehen aus hochleistungsfähigen Tantalnitrid-Materialien (TaN) und nutzen die firmeneigene, für die Automobilindustrie zugelassene Glas-Sandwich-Oberflächenmontagetechnologie FLEXITERM®, die einen zusätzlichen Schutz gegen Biegeschäden während der Installation bietet, sowie eine 100-prozentige Lasertrimmung, die enge Toleranzen erreicht. Die neuen Ultrabreitbandwiderstände der UBR-Serie bieten außerdem eine Nennleistung von 125 mW und einen größeren Frequenzbereich als die Konkurrenz, der von DC bis 20 GHz reicht.
Ideale Anwendungsgebiete für die Serie erstrecken sich über die Märkte für Optoelektronik, Automobilbau, Telekommunikation, Breitband und Satellitenkommunikation und umfassen: optoelektronische Transceivermodule, optische Baugruppen für Übertragung und Empfang (TOSA und ROSA), Breitband-Testgeräte, rauscharme Verstärker, MMIC-Verstärker, Mischer, Breitband-Empfänger, EW-Störsender, Richtkoppler sowie Ultrabreitband-Splitter und -Combiner.
„Unsere neuen Widerstände der UBR-Serie bieten hervorragende Ultrabreitbandleistung und enge Toleranzen über einen weiten Frequenzbereich in ultrakleinen Gehäusegrößen, die sich ideal für den Einsatz in einer breiten marktübergreifenden Palette von Elektronikprodukten mit kleinem Formfaktor eignen“, sagte Larry Eisenberger, leitender technischer Marketingingenieur bei AVX.
Die ultraminiaturisierten 0402-Gehäusegrößen der Serie betragen 1 mm x 0.5 mm x 0.5 mm (L x B x H) ±0.10 mm und haben eine Anschlussbreite von 0.25 mm ±0.15 mm.
Die neuen Ultrabreitbandwiderstände der UBR-Serie werden derzeit mit vier Standardwerten für den Temperaturkoeffizienten des Widerstands (TCR) angeboten: ±25, ±50, ±100 und ±250 ppm/ºC, weitere Werte sind auf Anfrage erhältlich; vier Standardwiderstandswerte: 25 Ω, 50 Ω, 100 Ω, 200 Ω, wobei der gesamte Bereich von 25 Ω bis 400 Ω auf Anfrage erhältlich ist; drei Standardtoleranzen: ±0.5 %, ±1 %, ±2 %, weitere Werte sind auf Anfrage erhältlich; und zwei Anschlussoptionen: FLEXITERM (Ag/Epoxid) beschichtet mit NiSn oder vergoldetes Nickel (Ni/Au). Die Nennbetriebstemperaturen für die Serie reichen von -40 °C bis +125 °C.
Die Ultrabreitbandwiderstände der UBR-Serie sind RoHS-konform und werden in Mengen von 5,000 Stück auf Rolle verpackt. Die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 12 Wochen.
Weitere Informationen zu den neuen Ultrabreitbandwiderständen der UBR-Serie von AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte www.arrow.comFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, liken Sie sie auf Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, folgen Sie ihnen auf Twitter https://twitter.com/avxcorp, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.