FOUNTAIN INN, SC (17. Januar 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat den ersten vertikalen Steckverbinder auf den Markt gebracht, der die Lücke zwischen kostengünstigen, aber sehr inkonsistenten Handlötprozessen und teuren, aber äußerst zuverlässigen zweiteiligen Steckverbindersystemen in 18AWG-Anwendungen mit hohen Stückzahlen und senkrechten Anschlüssen und begrenztem Platz auf der Platine erfolgreich schließen kann, darunter: Stromversorgungen, LED-Treiber sowie Industrie- und Motorsteuerungen. Die neuen einpoligen vertikalen Poke-Home-Steckverbinder der Serie 58-9296 wurden sorgfältig entwickelt, um effektiv mit Handlötprozessen konkurrieren zu können, bei denen praktisch keine Materialkosten anfallen. Sie bieten Konstrukteuren endlich eine kompakte, kostengünstige und elektrisch und mechanisch zuverlässige Alternative zum Handlöten. Die neuen vertikalen Poke-Home-Steckverbinder verfügen über einen einzigartigen gestanzten und geformten Phosphorbronze-Kastenkontakt, der sowohl die Platinenbefestigung als auch die Drahterfassungsfestigkeit maximiert. Sie sind 23 % kleiner als vorhandene vertikale Steckverbinderlösungen, sodass sie in die extrem engen Räume zwischen größeren, dicht bestückten durchkontaktierten (PTH) Komponenten passen. Sie verfügen über enge Toleranzen in kritischen Bereichen, um das Potenzial des Eindringens infolge der sekundären Verguss- oder Epoxidharzkapselungsprozesse zu minimieren, die üblicherweise zum Schutz industrieller Elektronik vor Wasser und anderen rauen Umweltgefahren eingesetzt werden.
„Unsere neuen vertikalen Poke-Home-Steckverbinder der Serie 58-9296 bieten zuverlässige, wiederholbare Lösungen für eine Vielzahl von 18AWG-Anwendungen mit vertikalen Anschlüssen und begrenztem Platz auf der Platine zu einem Preis-Leistungs-Verhältnis, das jeder Konstrukteur attraktiv finden wird, der bereit ist, die tatsächlichen Kosten zu prüfen – zu denen Qualität, Prozessprobleme und Durchsatz gehören“, sagte Tom Anderson, Steckverbinder-Produktmanager bei AVX. „Es war eine Herausforderung, die richtige Balance zwischen billigen, aber inkonsistenten Handlötprozessen und konsistenten, aber teuren zweiteiligen Steckverbinderlösungen zu finden, aber diese neue Serie bietet erfolgreich elektrische und mechanische Zuverlässigkeit bei minimalem x/y-Footprint zu einem Preis, der es EEs endlich ermöglicht, Leistung zu priorisieren und gleichzeitig die Kosten zu minimieren.“
Der robuste, einstrahlige Phosphorbronze-Kastenkontakt der Serie erfasst und hält solide 18AWG-Drähte sicher, weist eine hervorragende Federleistung, hohe Ermüdungs- und Korrosionsbeständigkeit auf und widersteht zuverlässig den mechanischen und Umweltbelastungen, die mit großen 18AWG-Drähten in industriellen Anwendungen verbunden sind, einschließlich: Steuerungen für industrielle Maschinen, Stromversorgungen, Motoren, Antriebe, Magnetspulen, Sensoren, Lüfter und Pumpen; Steuerungen für gewerbliche Gebäude sowie Sicherheits- und Brandmeldesensoren; Smart Grid-Zähler, -Unterbrecher und -Panels sowie SSL/LED-Treiber, -Leuchten, -Beschilderung und -Straßenlaternen. Die neuen Steckverbinder der Serie 8-600 sind für 40 A, 130 VAC und Betriebstemperaturen von -58 °C bis +9296 °C ausgelegt und verfügen außerdem über eine bleifreie Zinnbeschichtung, die die Korrosionsbeständigkeit und Kontaktstärke verbessert, doppelte Lötösen, die den Steckverbinder effektiv auf Leiterplatten verankern, und anstelle von teurem Kapton®-Band über einen integrierten geformten Flansch mit einem großzügigen Vakuum-Aufnahmepunkt für die automatische SMT-Platzierung. Die RoHS-konforme Serie ist außerdem auf eine Haltbarkeit von drei Zyklen ausgelegt, sodass während der Produktlebensdauer bis zu zwei Kabelwechsel möglich sind, und ist auf Band und Rolle verpackt.
Weitere Informationen zu den neuen einpoligen, vertikalen Poke-Home-Steckverbindern der Serie 58-9296 von AVX finden Sie im Datenblatt HIER KLICKEN und den ausführlichen technischen Artikel „Connector Gives Manufacturers an Alternative to Outsourced Chinese Hand Soldering“ unter Industrieausrüstung News. Weitere Informationen zu diesen oder anderen AVX-Steckverbinderprodukten erhalten Sie vom AVX Connector Product Manager, Tom Anderson, unter [E-Mail geschützt] oder 864-228-3421. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.