AVX verdoppelt die Lebensdauer ausgewählter Hochtemperatur-SMD-Tantalkondensatoren der THH 230°C Hermetic-Serie

Die THH-Serie von AVX bietet jetzt eine verlängerte Lebensdauer von 2,000 Stunden bei 230ºC bei ausgewählten Nennwerten sowie eine robuste mechanische Stoß- und Vibrationsfestigkeit bei 230ºC, die MIL-STD-202 bei allen Nennwerten entspricht.

FOUNTAIN INN, SC (25. April 2017) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten und Verbindungslösungen, hat die Lebensdauer ausgewählter Hochtemperatur-SMD-Tantalkondensatoren der THH 230ºC Hermetic-Serie verdoppelt. Vier der derzeit sechs verfügbaren Bewertungen bieten jetzt eine Lebensdauer von 2,000 Stunden bei 230ºC und 0.5 VR, und alle sechs haben kürzlich mechanische Schock- und Vibrationstests nach MIL-STD-202 bei 230ºC mit 20 g Spitzenlast abgeschlossen, was eine robuste, hochzuverlässige Leistung in rauen, extremen Anwendungsumgebungen wie Bohrloch- und Hochtemperatur-Elektronikmotorsteuerungen (EEC) gewährleistet.

Die hermetisch versiegelten Tantalkondensatoren der THH-Serie in Keramikgehäusen mit MnO2-Kathoden weisen eine äußerst stabile Leistung auf. Darüber hinaus bietet die THH-Serie im Vergleich zu anderen derzeit verfügbaren Hochtemperaturkondensatorlösungen, wie z. B. 200ºC-Nasstantal, einen hervorragenden volumetrischen Wirkungsgrad, zeigt selbst bei extrem hohen Temperaturen keinen Kapazitätsabfall und weist eine überlegene Stabilität bei hohen Temperaturen, hoher Luftfeuchtigkeit und Umgebungsluft auf, was den Konstrukteuren mehrere bedeutende Vorteile bietet, darunter Größenreduzierung, geringere Anzahl von Komponenten und verbesserte Zuverlässigkeit. Die Kondensatoren der THH-230ºC-Hermetikserie weisen außerdem einen geringen Leckstrom (0.01CV) auf und werden mit dem patentierten Q-Prozess von AVX hergestellt und geprüft, der eine statistische Chargenakzeptanz über einen weiten Parameterbereich über die Standardtestgrenzen hinaus erfordert.

„Die Tantalkondensatoren der THH-Serie haben nachweislich umfangreichen Tests zur mechanischen Stoß-, Vibrations- und Feuchtigkeitsbeständigkeit über eine Mindestlebensdauer von 1,000 Stunden und jetzt auch eine verlängerte Lebensdauer von 2,000 Stunden bei 230 °C und 0.5 VR standgehalten. Sie bieten eine hervorragende mechanische Robustheit bei hohen Temperaturen, elektrische Leistung und über die gesamte Lebensdauer Kosteneinsparungen, die weit über das hinausgehen, was mit vergleichbaren Kondensatoren aus Standard-Epoxidharz erreichbar ist“, sagte Mitch Weaver, ein Mitglied des technischen Personals bei AVX. „Diese Vorteile, kombiniert mit dem hohen volumetrischen Wirkungsgrad der Serie, der Extremtemperaturbeständigkeit und den immer noch wachsenden Nenn-, Gehäusegrößen- und Anschlussoptionen, erhöhen die Designflexibilität und verbessern die Leistung in einer Vielzahl von rauen, extremen Temperaturanwendungen erheblich.“

Kondensatoren der THH 230ºC Hermetic-Serie sind derzeit mit Kapazitätswerten von 6.8µF bis 100µF, Nennspannungen von 16V bis 63V und einer Mindestlebensdauer von 1,000 oder 2,000 Stunden bei 230ºC und 0.5VR sowie 10,000 Stunden bei 200ºC und 0.5VR erhältlich. Die Betriebstemperaturen für die Serie reichen von -55ºC bis +230ºC und ihr maximaler ESR beträgt 500mΩ bei 100kHz.

Die Kondensatoren der THH 9ºC Hermetic Series werden in zwei großen, hermetisch versiegelten Keramikgehäusen angeboten – 21/CTC-47D für höhere Kapazität (derzeit 100–3.00µF) und „I“ für ein niedrigeres Maximalprofil (6.5 mm gegenüber 230 mm). Sie können mit vergoldeten Unterlaschenanschlüssen, vergoldeten L-förmigen J-Anschlussanschlüssen und vernickelten J-Anschluss-Flexanschlüssen geliefert werden. Kondensatoren der THH-Serie im „I“-Gehäuse sind derzeit mit den Nennwerten 6.8µF/35V, 6.8µF/50V, 10µF/35V und 22µF/16V erhältlich. Die Kondensatoren der Größe 9/CTC-21D der Serie sind derzeit mit den Nennwerten 47µF/63V und 100µF/35V erhältlich. Darüber hinaus sind derzeit Kondensatoren im „I“-Gehäuse mit einer Nennleistung von 47 µF/16 V als technische Muster verfügbar, und acht weitere Codes für beide Gehäusegrößen werden derzeit aktiv entwickelt. Kondensatoren der THH-Serie werden entweder in Waffel- oder Großpackungen geliefert, und die Lieferzeit für die Serie beträgt derzeit 12 Wochen.

Weitere Informationen zu den Hochtemperatur-SMD-Tantalkondensatoren der THH 230ºC Hermetic-Serie von AVX erhalten Sie, indem Sie auf die Schaltfläche unten klicken. Dort finden Sie das Datenblatt, den Katalog für Tantal- und Nioboxidkondensatoren von AVX, Produktsicherheits- und Verpackungsinformationen, einen Designleitfaden, relevante technische Dokumente und Modellierungssoftware. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.