AVX erweitert seine für die Automobilindustrie geeigneten Tantalkondensatoren der TRM Professional-Serie mit extrem niedrigem ESR um neue Gehäusegrößen und Codes

Die Multianoden-Tantalkondensatoren der TRM Professional-Serie wurden für anspruchsvolle Anwendungen mit hoher Zuverlässigkeit entwickelt und erfüllen die Anforderungen von AEC-Q200. Sie bieten Kapazitätswerte von 4.7 bis 1,500 µF, Nennspannungen von 2.5 bis 50 V und ultraniedrige ESR-Werte von 18 mΩ bei 100 kHz.

FOUNTAIN INN, SC (29. Januar 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Lieferant von passiven Komponenten, Verbindungselementen, Sensoren und Steuerungslösungen, hat ein neues „U“-Gehäuse (EIA Metric 7361-43) zu seinem TRM Professional Serie Multianoden-Tantalkondensatoren mit ultraniedrigem ESR, die das Sortiment um mehrere neue Nennwerte erweitern, die den Anforderungen eines immer größer werdenden Spektrums an hochzuverlässigen Anwendungen in den Bereichen Automobil, Militär, Medizin, Luft- und Raumfahrt sowie Industrie gerecht werden. Diese volumeneffizienten, oberflächenmontierten J-Leitungskondensatoren sind jetzt in den Gehäusen „U“, „E“ (EIA Metric 7343-43) und „D“ (EIA Metric 7343-31) erhältlich, erfüllen die Anforderungen von AEC-Q200, bieten ein breites Spektrum an Kapazitätswerten und Nennspannungen von 4.7–1,500 µF und 2.5–50 V und erreichen die doppelte Zuverlässigkeit von TPM Kommerzielle Serie Tantalkondensatoren, die auch die neue Gehäusegröße „U“ aufweisen. Die TRM-Serie hat eine Basisausfallrate von 0.5 % pro 1,000 Stunden bei 85 °C und Nennspannung (VR) mit 0.1 Ω/V Serienimpedanz, zusätzlich zu einer um 25 % niedrigeren DCL-Grenze (0.0075 CV), einem hohen volumetrischen Wirkungsgrad und ultraniedrigen ESR-Werten von nur 18 mΩ bei 100 kHz.

Die gesamte Palette der Tantalkondensatoren der TRM Professional-Serie weist zudem eine stabile elektrische Leistung, eine hohe Widerstandsfähigkeit gegenüber thermomechanischen Belastungen im Zusammenhang mit Leiterplattenmontageprozessen und eine lange Lebensdauer auf. Darüber hinaus verfügen die Gehäusevarianten „D“ über eine gespiegelte Konstruktion mit zwei parallelen Anoden, die an beiden Seiten des Anschlussrahmens angebracht sind, was die ESR-Werte effektiv um die Hälfte reduziert und auch zu einem niedrigeren ESL führt. Diese Eigenschaften, kombiniert mit der Erfüllung der AEC-Q200-Anforderungen durch die Serie, machen die Kondensatoren der TRM-Serie besonders gut geeignet für den Einsatz in einer Vielzahl von Stromfilter- und Speicheranwendungen in rauen Automobil- und Industrieumgebungen.

„Die neue Gehäusegröße und die erweiterten Nennwerte, die wir vor Kurzem für unsere Mehranoden-Tantalkondensatoren mit ultraniedrigem ESR der TRM Professional Series entwickelt haben, sollen hochzuverlässige Lösungen mit hohem volumetrischen Wirkungsgrad für ein noch breiteres Spektrum anspruchsvoller Anwendungen in den Bereichen Automobil, Militär, Medizin, Luft- und Raumfahrt und Industrie bieten, in denen sich diese Serie, die 2010 erstmals auf den Markt kam, bereits seit langem bewährt hat“, sagte Mitch Weaver, ein Mitglied des technischen Personals bei AVX.

Tantalkondensatoren der TRM Professional-Serie werden nach den Anforderungen von MIL-STD-202 getestet, um eine robuste Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und Vibrationen zu gewährleisten. Außerdem werden sie gründlich auf Widerstandsfähigkeit gegen Stoßspannung, Feuchtigkeit und vorgespannte Feuchtigkeit getestet. Die Serie ist für Betriebstemperaturen von -55ºC bis +125ºC ausgelegt und bleifrei und RoHS-konform mit reinem Zinnanschluss, ist aber auch mit Zinn/Blei-Anschluss (SnPb) erhältlich. Kondensatoren der TRM Professional-Serie sind außerdem Pick-and-Place-fähig und werden auf 7-Zoll- oder 13-Zoll-Rollen mit Standardlieferzeiten geliefert.

Für weitere Informationen zu den Multianoden-Tantalkondensatoren mit ultraniedrigem ESR der TRM Professional-Serie von AVX klicken Sie bitte auf die Produktschaltfläche unten, um auf das Produktdatenblatt, die entsprechenden Kataloge und Broschüren, die technische Zusammenfassung und Anwendungsrichtlinien, Produktsicherheits- und Verpackungsinformationen, Teilenummerninformationen, relevante technische Dokumente und Modellierungssoftware zuzugreifen. Für alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, liken Sie sie auf Facebook https://www.facebook.com/avxcorp/, folgen Sie ihnen auf Twitter https://twitter.com/avxcorp, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.