Die neuen High-CV-Kondensatoren der TWA-X-Serie eignen sich ideal für Militär-, Luftfahrt-, Industrie- und Ölbohrgeräte. Sie sind gemäß MIL-STD-202 beständig gegen mechanische Stöße und hochfrequente Vibrationen und haben bei extremen Temperaturen und reduzierten Spannungen eine Lebensdauer von bis zu 500 Stunden.
FOUNTAIN INN, SC (7. Juni 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Anbieter von hochentwickelten elektronischen Bauteilen sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat eine neue Serie von Hochtemperatur-Nasselektrolyt-Tantalkondensatoren auf den Markt gebracht. Die neuen Nasselektrolyt-Tantalkondensatoren der TWA-X-Serie sind für den Einsatz bei 230 °C ausgelegt und verfügen über ein Kathodensystem mit hoher Kapazität, das eine hohe CV-Leistung in Standardgehäusegrößen erreicht, sowie über eine hermetisch abgedichtete, verschweißte Tantaldose und eine Sockelbaugruppe, die eine robuste Widerstandsfähigkeit gegen mechanische Stöße und hochfrequente Vibrationen bietet. Die Kondensatoren der TWA-X-Serie sind ideal für den Einsatz in Militär-, Luft- und Raumfahrt-, Industrie- und Ölbohrgeräten geeignet, werden außerdem mechanisch gemäß MIL-STD-202 getestet und bieten die höchste verfügbare Kapazität für die längste Dauer – bis zu 400 μF für 500 Betriebsstunden bei 230 °C – aller Nasstantalkondensatoren in den angebotenen Formfaktoren. Sie sind derzeit in der DSCC-Gehäusegröße T4 (AVX-Gehäusegröße „E“) mit zwei Anfangswerten erhältlich: 400 μF/100 V und 330 μF/125 V.
„Unsere neue TWA-X-Serie bietet Hochtemperaturversionen herkömmlicher Tantalkondensatoren mit Nasselektrolyt und eignet sich besonders gut für den Einsatz bei Ölbohrungen und anderen Anwendungen mit hohen Temperaturen und rauen Umgebungen“, sagte Mitch Weaver, ein Mitglied des technischen Personals bei AVX.
Die axial bedrahteten Kondensatoren der TWA-X-Serie im T4-Gehäuse („E“) sind 26.97 mm lang und haben entweder einen Durchmesser von 10.31 mm mit Isolierhülse oder einen Durchmesser von 9.52 mm ohne Isolierhülse. Die axialen Leitungen sind in RoHS-konformem, bleifreiem, mattem Zinn oder in 60/40 Zinn/Blei erhältlich und haben eine Länge von 57.15 mm.
Die Kondensatoren der TWA-X-Serie mit 400 μF/100 V sind für 2,000 Stunden bei 200 °C bei einer Herabsetzung auf 60 V und für 500 Stunden bei 230 °C bei einer Herabsetzung auf 25 V ausgelegt. Die Teile mit 330 μF/125 V sind für 500 Stunden bei 200 °C bei einer Herabsetzung auf 75 V und für 500 Stunden bei 230 °C bei einer Herabsetzung auf 40 V ausgelegt.
Weitere Informationen zu den Hochtemperatur-Nasselektrolyt-Tantalkondensatoren der TWA-X-Serie von AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Für sofortige Verfügbarkeit besuchen Sie bitte Digi-Key und Mouser ElectronicsFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn und Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.