Hochtemperatur-Max-Cap-Nass-Tantal-Superkondensatoren sind jetzt für maximale Betriebstemperaturen von 175 °C ausgelegt

Die neu verbesserte HTMC-Serie bietet die höchste Gleichstromkapazität und die höchste Betriebstemperatur aller T4-Gehäusekondensatoren auf dem Markt sowie außergewöhnliche elektrische und mechanische Stabilität für eine längere Lebensdauer von bis zu 10,000 Stunden.
TWD-Serie

FOUNTAIN INN, SC (29. August 2018) – AVX Corporation, ein führender Hersteller und Anbieter hochentwickelter elektronischer Komponenten sowie Verbindungs-, Sensor-, Steuerungs- und Antennenlösungen, hat die maximale Betriebstemperatur für seine axial bedrahteten, hermetisch versiegelten Nass-Tantal-Kondensatoren der TWD High-Temp Max-Cap (HTMC)-Serie von 125°C auf 175°C erhöht. Die neu verbesserten Kondensatoren der TWD HTMC-Serie basieren auf einem bewährten Nass-Tantal-Design und bieten die höchste Gleichstromkapazität und die höchste Betriebstemperatur aller auf dem Markt erhältlichen Kondensatoren im T4-Gehäuse. Die Serie ist aktuell in zwei Nennwerten verfügbar, 50 mF/6.3 V und 25 mF/10 V. Sie erreicht hohe Kapazitätswerte, die bislang nur Superkondensatoren boten, und liefert außergewöhnliche elektrische und mechanische Stabilität für eine verlängerte Lebensdauer von bis zu 10,000 Stunden bei +105°C und Nennspannung und, beim 25-mF/10-V-Wert, bis zu 2,000 Stunden bei +175°C und reduzierter Spannung.

Ideale Einsatzmöglichkeiten für Kondensatoren der TWD HTMC-Serie erstrecken sich nun auch auf Hochtemperaturanwendungen im Öl- und Gasmarkt, einschließlich Bohrlochausrüstung, die eine nachgewiesene, hochzuverlässige Leistung bei Temperaturen über 125 °C erfordern. Die Serie eignet sich auch gut für den Einsatz in DC-Hold-Up- und Niederfrequenz-Pulsschaltungen in der Avionik, Verteidigung, speziellen Industrie und anderen hochzuverlässigen Anwendungen, die eine hohe Kapazität bei höheren Temperaturen und für längere Lebensdauern erfordern, als die Superkondensatortechnologien mit elektrischen Doppelschichtkondensatoren (EDLC) derzeit liefern können.

„Unsere praxiserprobten, hermetisch versiegelten Nass-Tantal-Kondensatoren der HTMC-Serie werden unter Verwendung hochwertiger Tantalpulver und nach bewährten Designs hergestellt und bieten außergewöhnliche elektrische und mechanische Leistung sowie lange Haltbarkeit in einer Reihe von Hochtemperatur- und Zuverlässigkeitsanwendungen, die sich jetzt auch auf die Öl- und Gasindustrie erstrecken“, sagte Mitch Weaver, Mitglied des technischen Personals von AVX.

Kondensatoren der TWD HTMC-Serie sind jetzt für Betriebstemperaturen von -55 °C bis 175 °C ausgelegt und in zwei Nennwerten erhältlich: 50 mF/6.3 V und 25 mF/10 V, mit einer Kapazitätstoleranz von ±10 % und ±20 %, in einer einzigen Gehäusegröße: DSCC Größe T4/AVX Größe „E“, mit oder ohne Isolierhülse und mit Sn/Pb (60/40) beschichteten oder rein mattverzinnten Anschlüssen. Die Gehäuse sind 26.97 mm (+0.79 mm oder -0.41 mm) lang, 10.31 mm im Durchmesser mit Isolierhülse oder 9.52 mm (±0.41 mm) im Durchmesser ohne und haben 57.15 mm (±6.35 mm) lange Anschlüsse. Die Kondensatoren sind außerdem RoHS-konform, bleifrei kompatibel und für den Einsatz mit automatischen Montage- und Lötprozessen geeignet. Die Vorlaufzeit für die Serie beträgt 12 Wochen.

Weitere Informationen zu den neuen, verbesserten Nass-Tantalkondensatoren der TWD High-Temp Max-Cap (HTMC)-Serie von AVX erhalten Sie, indem Sie unten auf die Produktschaltfläche klicken. Um zu bestellen, besuchen Sie bitte Digi-Key-Elektronik, Farnell-Element14 und Mouser ElectronicsFür alle anderen Anfragen besuchen Sie bitte http://www.avx.com, E-Mail anfrage@kyocera-avx.com, folge ihnen weiter LinkedIn , Twitter, wie sie auf Facebook, rufen Sie 864-967-2150 an oder schreiben Sie an One AVX Boulevard, Fountain Inn, SC 29644.