Beschleunigung von Innovationen

10-9296-Serie | Board-to-Board-Jumper (BTB).

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Poke-Home
# der Positionen: 1, 2
Aktuelle Bewertung 1.0 mm Stiftdurchmesser = 6.5 A
0.8 mm Stiftdurchmesser = 5 A
Spannungswert: 300 VAC (RMS oder DC-Äquivalent, basierend auf dem Kontaktabstand)
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 105 ° C
Industrie Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 10-9296 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

10-9296-Serie | Board-to-Board-Jumper (BTB).

Dieses neue System wurde in Verbindung mit dem 2.5-mm-STRIPT™-Kontakt von KYOCERA AVX entwickelt und bietet im Vergleich zu herkömmlichen Steckverbindersystemen in linearen oder koplanaren Anwendungen eine zusätzliche Absorption von Stecktoleranzen. Durch die Gestaltung der 709296001025016 Beim Kontakt ohne Drahtanschlag kann die Stiftleiste direkt durch die Kontakte geführt werden, bis das endgültige Sitz-/Passmaß erreicht ist. Durch den internen Pin-Abstand können Platinen und Module zusammengesteckt werden, ohne sich Gedanken über potenziell kritische Toleranzstapelprobleme machen zu müssen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kompensation von PCB- und Modulstecktoleranzen, indem der ungehinderte Kontakt durch den Kontakt ermöglicht wird und der herkömmliche Drahtstopp entfällt
  • Zwei verschiedene Stiftlängen für Platine-zu-Platine- und Modul-zu-Modul-Verbindungen
  • Die einzigartige Geometrie des Isolators sorgt in Kombination mit einem entsprechenden Gehäusehohlraum für Wasserdichtigkeit
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Passend für den horizontalen PCB-Kontakt 709296001025016
  • Einpolige Verbindung zwischen linearen Leiterplatten
  • Der 38-mm-Stift ermöglicht den Anschluss von Modulen dort, wo die Leiterplatte im Kunststoffgehäuse versenkt ist.
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge