Beschleunigung von Innovationen

1000146-03 – Evaluierungsplatine für CBRS/5G NR n78-Antennen mit eingebettetem Metallstanzteil

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: 5G / Sub-6 GHz / CBRS
Band: NR78
Frequenz: 3.3-3.8 GHz
Spitzengewinn: 4.12 dBi
Effizienz: 76%
Größe (mm): 100.0 x 50.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 1000146-03
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 1000146
Artikelnummer: 1000146-03 Kategorie:

Beschreibung

Die Stamped Metal-Serie isolierter magnetischer Dipole™-Antennen (IMD) erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für vollständig WIFI-Dualband-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere mobile Geräte.

Größere Flexibilität

Mit der erstklassigen IMD-Technologie können Sie Konzeptdesigns entwickeln, die fortschrittlicher sind und eine überlegene Leistung bei empfangskritischen Anwendungen bieten. Mit der richtigen Abstimmung und dem in Anhang 1000146 gezeigten Layout kann der 78 auch eine CBRS/n1-Leistung erreichen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.