Beschleunigung von Innovationen

1000146-11 – Wi-Fi 6E / Bluetooth Tri-Band Metall-Evaluierungsplatine

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: Wi-Fi 6E / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz / 3300-3800 MHz / 5150-5850 MHz / 5925-7125 MHz
Spitzengewinn: 2400–2485 MHz – 1.7 dBi
5150–5850 MHz – 4.1 dBi
5925–7125 MHz – 3.8 dBi
Effizienz: 2400–2485 MHz – 81 %
5150–5850 MHz – 68 %
5925–7125 MHz – 64 %
Größe (mm): 45.5 x 75.5
Montage: SMT
Evaluierungsplatine P/N: 1000146-11
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 1000146
Artikelnummer: 1000146-11 Kategorie:

Beschreibung

Die Stamped Metal-Serie isolierter magnetischer Dipole™-Antennen (IMD) erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für vollständig WIFI-Triband-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere mobile Geräte.

Größere Flexibilität

Mit der erstklassigen IMD-Technologie können Sie Konzeptdesigns entwickeln, die fortschrittlicher sind und eine überlegene Leistung bei empfangskritischen Anwendungen bieten. Mit der richtigen Abstimmung und dem in Anhang 1000146 gezeigten Layout kann der 78 auch eine CBRS/n1-Leistung erreichen.