Beschleunigung von Innovationen

1000424 – On Ground BT/Wi-Fi Dualband-Antenne aus gestanztem Metall

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: Wi-Fi 6E / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 2400-2485 MHz
5150-5850 MHz
Spitzengewinn: 2400-2485 MHz = 0.6 dBi
5150-5850 MHz = 4.5 dBi
Effizienz: 2400-2485 MHz = 57 %
5150-5850 MHz = 75 %
Größe (mm): 26.60 x 5.24 x 7.05
Gewicht (Gramm): 1.6
Montage: SMT
Antenne P/N: 1000424
Bewertungsgremium: 1000423
Artikelnummer: 1000424 Kategorie:

Beschreibung

KYOCERA AVX WLAN-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovative Antenne bietet eine hervorragende Leistung für 2.4 GHz und 5 GHz über Metalloberflächen, da sie für den Einsatz am Boden konzipiert ist.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Die Antennen von KYOCERA AVX nutzen den patentierten isolierten magnetischen Dipol (IMD) in Kombination mit einer PIFA-Struktur, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.