Beschleunigung von Innovationen

1001011-02 – GPS/GLONASS/Beidou/Galileo (On/Off Ground) Antennen-Evaluierungsboard

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: GNSS / GPS / GLONASS / BEIDOU / GALILEO
Band: L1 / G1 / B1 / E1
Frequenz: 1559–1563 MHz/1575 MHz/1559–1591 MHz/1593–1610 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 72.0 x 50.0
Montage: Anschluss
Bewertungsgremium: 1001011-02
Zugehörige Antenne: 1001011
Artikelnummer: 1001011-02 Kategorie:

Beschreibung

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte isolierte magnetische Dipol-Technologie (IMD), um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Größere Flexibilität

Diese IMD-Technologie ermöglicht ein fortschrittliches Antennendesign, das in empfangskritischen Anwendungen eine überlegene Leistung liefert. 1001011 eignet sich für Umgebungen außerhalb und auf dem Boden (über Metall). Der 1001011 kann auch ISM-Leistung erreichen, wenn das richtige Layout in Anhang 1 gezeigt wird.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com