Beschleunigung von Innovationen

1001013-02 – Wi-Fi/Bluetooth SMD (On/Off Ground) Antennen-Evaluierungsboard

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: WiFi / BT / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: Über dem Boden: 2.6 dBi
Am Boden: 0.7 dBi
Effizienz: Über dem Boden: 76 %
Am Boden: 48 %
Größe (mm): 72.0 x 50.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 1001013-02
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 1001013
Artikelnummer: 1001013-02 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für 2.4-GHz-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere mobile Geräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Größere Flexibilität

Die IMD-Technologie ermöglicht ein fortschrittliches Antennendesign, das bei empfangskritischen Anwendungen eine überragende Leistung liefert. 1001013 kann in Umgebungen über und auf dem Boden (über Metall) verwendet werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com