Beschleunigung von Innovationen

1001013 – DECT NR+ SMD-Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: DECT NR+
Band: 1.9 GHz
Frequenz: 1880-1930 MHz
Spitzengewinn: 1.6 dBi
Effizienz: 80%
Größe (mm): 15.0 x 3.2 x 3.3
Gewicht (Gramm): 0.2
Montage: SMT
Antenne P/N: 1001013
Bewertungsgremium: 1001013-04
Artikelnummer: 1001013 Kategorie:

Beschreibung

Diese Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für 2.4-GHz-fähige Handheld-Geräte, Mediaplayer und andere mobile Geräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Größere Flexibilität

Die IMD-Technologie ermöglicht ein fortschrittliches Antennendesign, das in empfangskritischen Anwendungen eine überlegene Leistung liefert. 1001013 kann in Umgebungen außerhalb des Bodens und auf dem Boden (über Metall) verwendet werden. Die 1001013 deckt auch die DECT NR+ Technologie ab.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com