Beschleunigung von Innovationen

1001044 – GPS 13x13x4mm Keramik-Patchantenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS / L1
Band: GPS / L1
Frequenz: 1575 MHz
Gewinn @ Zenith: 0.3 dBic
Größe (mm): 12.8 x 12.8 x 4.0
Gewicht (Gramm): 5.8
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 1001044
Artikelnummer: 1001044 Kategorie:

Beschreibung

Die GPS-Keramik-Patchantennen der KYOCERA AVX-Serie erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in M2M-Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-fähige M2M-Anwendungen wie die Fahrzeugverfolgung.

Klassenbeste Leistung

Zirkular polarisierte Patchantennen sind darauf ausgelegt, in einer Vielzahl von Gerätekonfigurationen einen hohen Wirkungsgrad aufrechtzuerhalten. Minimale Bodenfreiheit und „außerhalb“ stehender Bereich für Komponenten. Durch die hohe Selektivität sind keine zusätzlichen Filter erforderlich und es wird Platz auf der Platine frei.