Beschleunigung von Innovationen

1001312-01 – Evaluierungsplatine für WLAN-/Bluetooth-/Zigbee-Keramikantennen

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: 1.88 dBi
Effizienz: 62%
Größe (mm): 55.0 x 25.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 1001312-01
Zugehörige Antenne: 1001312
Artikelnummer: 1001312-01 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie isolierter magnetischer Dipole™-Antennen (IMD) aus Keramik erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com