Beschleunigung von Innovationen

1001312-04 – Evaluierungsplatine für UWB-Keramikantennen

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: UWB
Band: 802.11 b / g
Frequenz: 6.0 - 8.5 GHz
Spitzengewinn: 4.8 dBi
Effizienz: 84%
Größe (mm): 26.0 x 25.0
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 1001312 bis 04
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 1001312
Artikelnummer: 1001312 bis 04 Kategorie:

Beschreibung

Diese Serie isolierter magnetischer Dipole™-Antennen (IMD) aus Keramik erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteentwicklern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Keramikantennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. Diese Antennen nutzen die patentierte IMD-Technologie, um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.