Beschleunigung von Innovationen

1001430 – UWB-Antenne aus gestanztem Metall (rechts)

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: UWB
Frequenz: 6.0 - 8.5GHz
Spitzengewinn: 4.28 dBi
Effizienz: 61.5%
Größe (mm): 8.75 x 4.05 x 2.01
Gewicht (Gramm): 0.025
Montage: SMT
Antenne P/N: 1001430
Bewertungsgremium: 1001430 bis 04
Artikelnummer: 1001430 Kategorie:

Beschreibung

Die UWB-Antennenversion 1001430 zeichnet sich durch ihre Eckplatzierung auf der Leiterplatte aus, was sie ideal für IoT-Anwendungen macht.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Diese gestanzten Metallantennen sind für optimale Leistung und 3D-Strahlungsmuster konzipiert und bieten eine größere Abdeckungsreichweite ohne Kompromisse bei der Grundfläche.

Größere Flexibilität

Die erstklassige Technologie ermöglicht fortschrittliche Konzeptdesigns, die bei empfangskritischen Anwendungen eine überragende Leistung liefern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.