Beschleunigung von Innovationen

1002228 – Multiband-ISM-FR4-Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: ISM, LoRa, Z-Wave, BLE, Bluetooth, WLAN, Wi-Fi, ZigBee
Band: 802.11b / g
Frequenz: 863 – 928 MHz, 868 / 915, 2400 – 2485 MHz
Spitzengewinn: 868 MHz = -1.0 dBi
915 MHz = 0.0 dBi
2400 MHz = 4.0 dBi
Effizienz: 868 MHz = 40 %
915 MHz = 55 %
2400 MHz = 70 %
Größe (mm): 31.0 x 19.0 x 1.6
Montage: Vertikale Leiterplatte
Antenne P/N: 1002228
Artikelnummer: 1002228 Kategorie:

Beschreibung

Die KYOCERA AVX 1002228 FR4-Antenne erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für alle ISM-fähigen Geräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Antennen mögen äußerlich gleich aussehen, der entscheidende Unterschied liegt jedoch im Inneren. Andere Antennen können einfache PIFA- oder Monopol-Designs enthalten, die mit ihrer Umgebung interagieren, das Layout komplizieren oder die Leistung je nach Einsatzposition ändern. KYOCERA AVX-Antennen nutzen die patentierte isolierte magnetische Dipol-Technologie (IMD), um eine einzigartige Kombination aus Größe und Leistung zu bieten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com