Beschleunigung von Innovationen

1002427-01 – Evaluierungsplatine für eingebettete ISM-Stempel-Metall-SMT-Antenne

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: ISM
Band: 868 / 915
Frequenz: 868-915 MHz
Spitzengewinn: 1.0 dBi
Effizienz: 62%
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 1002427-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 1002427
Artikelnummer: 1002427-01 Kategorie:

Beschreibung

Die 1002427-Stanzmetall-SMT-Antenne erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für alle ISM-, Bluetooth- und GPS-fähigen Geräte.

Einzigartige Formfaktoren unterstützen fortschrittliche Industriedesigns

Kleinere, effizientere integrierte Antennen durchbrechen restriktive Designregeln und bieten neue Freiheiten bei der Platzierung von Komponenten. 1002427 bietet 3 Konfigurationen für Tuning, ISM-Layout, ISM- und Bluetooth-Layout oder GPS-Layout.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.