Beschleunigung von Innovationen

1002427-02 – Evaluierungsplatine für ISM- und Bluetooth Stamp Metal Embedded SMT-Antenne

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: ISM / LoRa / Bluetooth
Band: 868 / 915 / 2400
Frequenz: 868-915 MHz / 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 110.0 x 55.0
Montage: Anschluss
Bewertungsgremium: 1002427-02
Zugehörige Antenne: 1002427
Artikelnummer: 1002427-02 Kategorie:

Beschreibung

Die 1002427-Stanzmetall-SMT-Antenne erfüllt die wichtigsten Anforderungen der Geräteentwickler nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovative Antenne bietet überzeugende Vorteile für alle ISM-, Bluetooth- und GPS-fähigen Geräte.

Einzigartige Formfaktoren unterstützen fortschrittliche Industriedesigns

Kleinere, effizientere integrierte Antennen durchbrechen restriktive Designregeln und bieten neue Freiheiten bei der Komponentenplatzierung. 1002427 bietet 3 Konfigurationen für Tuning, ISM-Layout, ISM- und BT-Layout oder GPS-Layout.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.