Beschleunigung von Innovationen

1002436-01 – Evaluierungsplatine für vertikale Breitband-FR4-Embedded-LTE-/LPWA-Antennen

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT
Band: LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 /B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B41 / B85
Frequenz: 698-960 MHz / 1710-2700 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 50.6 x 19.6 x 1.6
Gewicht (Gramm): 3.05
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 1002436-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 1002436
Artikelnummer: 1002436-01 Kategorie:

Beschreibung

Diese Vertical Wideband Embedded LTE/LPWA-Antenne nutzt die IMD-Technologie (Isolated Magnetic Dipole™), die die Herausforderungen heutiger Produktdesigner bewältigt. Die hohe Leistung und die Isolationseigenschaften von IMD bieten bessere Konnektivität und minimale Interferenzen. Eine vielseitige Lösung wie die 1002436 FR4-Antenne bietet Unterstützung für Breitband-LTE-, LTE CAT-M-, NB-IoT-, SigFox-, Lora-, Cellular LPWA- und RPMA-Anwendungen.

Bleibt im Einklang

Die IMD-Antennentechnologie bietet eine hervorragende Eindämmung des HF-Felds, was zu weniger Wechselwirkungen mit umgebenden Komponenten führt. Diese IMD-Antennen widerstehen einer Verstimmung und bieten unabhängig von der Einsatzposition eine robuste Funkverbindung.

Diese Antennen verwenden patentierte IMD-Technologie in vielen Antennenkonfigurationen, um eine hohe Leistung zu erzielen. IMD-Antennen erfordern einen kleineren Design-Sperrbereich und bergen ein geringeres Programmentwicklungsrisiko, was zu einer schnelleren Markteinführung führt, ohne die HF-Leistung zu beeinträchtigen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.