Beschleunigung von Innovationen

1002789M0 – GPS / L1, B1, E1, G1 / Iridiumantenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: GPS / L1, B1, E1, G1 / Iridium
Band: GPS / L1, B1, E1, G1 / Iridium
Frequenz: 1518 - 1675 MHz
Spitzengewinn: 6 dBic
Größe (mm): 78.0 x 78.0 x 6.6
Gewicht (Gramm): 26.47
Montage: Kabel + Kleber + Stecker
Antenne P/N: 1002789M0 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern
Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge (mm)
1002789M0-AM30L0086MMCX-Anschluss86

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: 1002789M0 Kategorie:

Beschreibung

KYOCERA AVX-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS-, L1-, B1-, E1- und Iridium-Band-fähige Geräte.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Die Antennen aus gestanztem Metall von KYOCERA AVX sind auf optimale Leistung und 3D-Strahlungsmuster ausgelegt und bieten eine größere Reichweite ohne Kompromisse bei der Stellfläche.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.