Beschleunigung von Innovationen

1003666-01 – Evaluierungsplatine für eingebettete Einzelbandantennen aus gestanztem Metall

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: WLAN / WLAN
Band: 802.11a
Frequenz: 4.9 - 5.9GHz
Spitzengewinn: 4.5 dBi
Effizienz: 72%
Größe (mm): 75.0 x 75.0
Montage: Anschluss
Teilenummer der Evaluierungsplatine: 1003666-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 1001388 links) | 1001430 (Rechts)
Artikelnummer: 1003666-01 Kategorie:

Beschreibung

Die 1001430 ist die kleinste 5-GHz-Hochleistungsantenne aus gestanztem Metall der Welt. Diese Antennen sind für WLAN-MIMO-fähige Geräte wie Router, Mediaplayer und andere mobile Kommunikationsgeräte konzipiert.

Leistung und Implementierung in der Praxis

Diese gestanzten Metallantennen sind für optimale Leistung und 3D-Strahlungsmuster konzipiert und bieten eine größere Abdeckungsreichweite ohne Kompromisse bei der Grundfläche.

Größere Flexibilität

Die erstklassige Technologie ermöglicht fortschrittliche Konzeptdesigns, die bei empfangskritischen Anwendungen eine überragende Leistung liefern.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder senden Sie eine Anfrage an Antenna.info@kyocera-avx.com