Beschleunigung von Innovationen

1003666-02 | Evaluierungsplatine für Wi-Fi/Bluetooth-Dualband-Antenne aus gestanztem Metall

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Band: 802.11 a/b/g/n/ac/ax/p
Frequenz: 2400-2485 MHz / 5150-5850 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 75.0 x 75.0
Gewicht (Gramm): 0.85
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 1003666-02
Zugehörige Antenne: 1002298
Artikelnummer: 1003666-02 Kategorie:

Beschreibung

Diese gestanzten Metallantennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen der Gerätedesigner nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für WLAN/V2X-fähige Geräte, Mediaplayer, Router und andere drahtlose Geräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.