Beschleunigung von Innovationen

1004795 – Universal Embedded FR4 400 MHz Satellitenkommunikation oder RKE 315 – 433 MHz Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: SatCom / RKE
Band: 400 MHz / 315-433
Frequenz: 315 MHz, 400 MHz, 433 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 36.0 x 9.0 x 3.2
Gewicht (Gramm): 2.1
Montage: SMT
Antenne P/N: 1004795
Antennen-Evaluierungsboard: 1004795-01
Artikelnummer: 1004795 Kategorie:

Beschreibung

Die universellen, eingebetteten Breitband-LTE/LPWA-Antennen von KYOCERA AVX nutzen die IMD-Technologie, die einen geringeren elektrischen Platzbedarf auf jeder Platine und unabhängige Abstimmungsmöglichkeiten zur Leistungsoptimierung bietet. Diese flache FR4-Antenne vereint die hohe Leistung und die Isolationseigenschaften von IMD und bietet so bessere Konnektivität und minimale Interferenzen.

Leistungsstarkes LTE im kleinen Formfaktor

Die LTE-Antenne 1004795 ist für CAT-M- und NB-IoT-Anwendungen ausgelegt und unterstützt alle großen Mobilfunkanbieter in den USA und weltweit. Dank ihrer Flexibilität, auch andere Frequenzbänder zu nutzen, eignet sie sich für Anwendungen wie 315 MHz (RKE), 450 MHz (LTE-Band B31), 433 MHz (ISM-Bänder) sowie 400 MHz (Satellitenanwendungen). Diese Antenne ist die perfekte Lösung.
Lösung für IoT-fähige Geräte, die hohe Effizienz und Spitzenverstärkung in einem kleinen Formfaktor und mit reduziertem Bedarf an Masseflächengröße bietet.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.