Beschleunigung von Innovationen

1004796-01 – Universal Broadband FR4 Embedded LTE/5G/LPWA-Antennen-Evaluierungsboard

(Gespiegelt an 1004795)
Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: Mobilfunk / 2G / 3G / 4G / LTE / LTE-M / NB-IoT / LoRa / Sigfox / Z-Wave / ISM / 5G / Sub-6 GHz
Band: 868/915 / LTE B1 / B2 / B3 / B4 / B5 / B6 / B7 / B8 / B9 / B10 / B12 / B13 / B14 / B17 / B18 / B19 / B20 / B23 / B24 / B25 / B26 / B27 / B28 / B29 / B30 / B32 / B33 / B34 / B35 / B36 / B37 / B38 / B39 / B40 / B47 / B71 / B85
Frequenz: 617-960 MHz / 863-928 MHz / 1710-2200 MHz / 2500-2700 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 126.5 x 45.5cm
Gewicht (Gramm): 2.1
Montage: Anschluss
Evaluierungsplatine P/N: 1004796-01
Zugehörige Antennen-Teilenummer: 1004796
Artikelnummer: 1004796-01 Kategorie:

Beschreibung

Die universellen, eingebetteten Breitband-LTE/LPWA-Antennen von KYOCERA AVX nutzen die IMD-Technologie, die einen geringeren elektrischen Platzbedarf auf jeder Platine und unabhängige Abstimmungsmöglichkeiten zur Leistungsoptimierung bietet. Diese flache FR4-Antenne vereint die hohe Leistung und die Isolationseigenschaften von IMD und bietet so bessere Konnektivität und minimale Interferenzen.

Leistungsstarkes LTE im kleinen Formfaktor

Die LTE-Antenne 1004795/1004796 ist für CAT-M- und NB-IoT-Anwendungen konzipiert und unterstützt alle großen US-amerikanischen und weltweiten Netzbetreiber. Darüber hinaus ermöglicht die Vielseitigkeit, auf andere Frequenzbänder zurückzukehren, die Leistung dieser Antenne und 315 MHz für RKE-Anwendungen, 450 MHz für das LTE-Band B31, 433 MHz ISM-Bänder sowie 400 MHz Satellitenanwendungen. Diese Antenne ist die perfekte
Lösung für IoT-fähige Geräte, die hohe Effizienz und Spitzenverstärkung in einem kleinen Formfaktor und mit reduziertem Bedarf an Masseflächengröße bietet.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.