Beschleunigung von Innovationen

1004796 – Universelle eingebettete FR4 LTE B31 (450 MHz) oder ISM (433 MHz) Antenne

(Gespiegelt an 1004795)
Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: LTE / ISM
Band: B31 / ISM433
Frequenz: 433MHz, 450MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Effizienz: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 36.0 x 9.0 x 3.2
Gewicht (Gramm): 2.1
Montage: SMT
Antenne P/N: 1004796
Antennen-Evaluierungsboard: 1004796 bis 01
Artikelnummer: 1004796 Kategorie:

Beschreibung

Die universellen, eingebetteten Breitband-LTE/LPWA-Antennen von KYOCERA AVX nutzen die IMD-Technologie, die einen geringeren elektrischen Platzbedarf auf jeder Platine und unabhängige Abstimmungsmöglichkeiten zur Leistungsoptimierung bietet. Diese flache FR4-Antenne vereint die hohe Leistung und die Isolationseigenschaften von IMD und bietet so bessere Konnektivität und minimale Interferenzen.

Leistungsstarkes LTE im kleinen Formfaktor

Die LTE-Antenne 1004795/1004796 ist für CAT-M- und NB-IoT-Anwendungen konzipiert und unterstützt alle großen US-amerikanischen und weltweiten Netzbetreiber. Darüber hinaus ermöglicht die Vielseitigkeit, auf andere Frequenzbänder zurückzukehren, die Leistung dieser Antenne und 315 MHz für RKE-Anwendungen, 450 MHz für das LTE-Band B31, 433 MHz ISM-Bänder sowie 400 MHz Satellitenanwendungen. Diese Antenne ist die perfekte
Lösung für IoT-fähige Geräte, die hohe Effizienz und Spitzenverstärkung in einem kleinen Formfaktor und mit reduziertem Bedarf an Masseflächengröße bietet.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.