Beschleunigung von Innovationen

1005392F0 – Integrierte 5G/4G- und Dualband-WLAN-FPC-Kombiantenne

Antennentyp: Intern (Off-Board)
Technologie: 4G/5G/WLAN
Band: 802.11 a / b / g / n / ac / ax
Frequenz: 5G/4G = 617–960 MHz, 1400–2200 MHz, 2300–2690 MHz, 3300–5000 MHz
Wi-Fi FPC = 2400 – 2500 MHz und 4900 – 5850 MHz
Spitzengewinn: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: Je nach Häufigkeit unterschiedlich – Siehe Datenblatt
Größe (mm): 114 x 30 x 0.2
Gewicht (Gramm): 1.23
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1005392F0 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Artikelnummer: 1005392F0 Kategorie:

Beschreibung

Die eingebettete 5G/4G-Antenne 1005392F0 ist eine Antwort auf die Herausforderungen, vor denen Produktdesigner heute stehen. Diese Antenne basiert auf einem flexiblen Substrat für einfachere Integration, hohe Leistung und Isolationseigenschaften und bietet bessere Konnektivität. Darüber hinaus unterstützt die 1005392F0 alle weltweiten Mobilfunkbänder für 5G/4G mit Abwärtskompatibilität und Dualband-WLAN. Die 1005392F0 wird in vielen Standardkabellängen angeboten und ist für eine effiziente Leistung bei langen Kabellängen ausgelegt, wenn die Antenne weit von der Grundfläche entfernt ist.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.