Beschleunigung von Innovationen

1005460F0 – 5G/4G-Breitband-FPC-eingebettete Antenne

Antennentyp: Intern (Offboard)
Technologie: 2G / 3G / 4G / 5G / Mobilfunk / LTE / LTE-M / NB-IoT / Sub-6 GHz / SigFox / LoRa / LPWA
Band: LTE B1 – LTE B43 | 5G n1 – 5G n84
Frequenz: 617-960 MHz / 1400-2200 MHz / 2300-2700 MHz / 3300-3800 MHz / 5000-6000 MHz
Spitzengewinn: 3.4 dBi – 4.2 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 58.4%
Größe (mm): 100 x 30 x 0.2
Gewicht (Gramm): 1.66
Montage: Kleber + Kabel + Stecker
Antenne P/N: 1005460F0 | P/N-Nomenklatur anzeigen
Überprüfen Sie die Verfügbarkeit typischer Teilenummern
Artikelnummer

(Klicken Sie unten auf P/N)
AnschlussKabellänge (mm)
1005460F0-AA10L0100U.FL-Anschluss100
1005460F0-AA10L0150U.FL-Anschluss150
1005460F0-AA10L0200U.FL-Anschluss200
1005460F0-AA10L0250U.FL-Anschluss250
1005460F0-AA10L0300U.FL-Anschluss300
1005460F0-AC10L0100MHF4L-Anschluss100
1005460F0-AC10L0150MHF4L-Anschluss150
1005460F0-AC10L0200MHF4L-Anschluss200
1005460F0-AC10L0250MHF4L-Anschluss250
1005460F0-AC10L0300MHF4L-Anschluss300

Suchen Sie eine andere Kabellänge oder einen anderen Stecker?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: 1005460F0 Kategorie:

Beschreibung

Die eingebettete KYOCERA AVX LTE-Mobilfunkantenne 1005460F0 ist eine Antwort auf die Herausforderungen, denen sich Produktdesigner heute stellen müssen. Diese Antenne basiert auf einem flexiblen Substrat für einfachere Integration, hohe Leistung und Isolationseigenschaften und bietet bessere Konnektivität. Die 1005460F0 ist für eine effiziente Leistung bei langen Kabellängen ausgelegt, wenn die Antenne weit von der Grundfläche entfernt ist. Darüber hinaus wird die 1005460F0 in mehreren Standardkabellängen von 100 mm bis 300 mm angeboten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.