Beschleunigung von Innovationen

1005595 – Externe Breitband-5G/4G-Antenne

Antennentyp: Extern (Indoor)
Technologie: 2G, 3G, 4G, 5G, Mobilfunk, LTE, LTE-M, NB-IoT, Sub-6 GHz
Band: LTE B1, LTE B2, LTE B3, LTE B4, LTE B5, LTE B6, LTE B7, LTE B8, LTE B9, LTE B10, LTE B11, LTE B12, LTE B13, LTE B14, LTE B15, LTE B16, LTE B17, LTE B18, LTE B19, LTE B20, LTE B21, LTE B22, LTE 23, LTE B24, LTE B25, LTE B26, LTE B27, LTE B28, LTE B29, LTE B30, LTE B32, LTE B33, LTE B34, LTE B35, LTE B36, LTE B37, LTE B38, LTE B39, LTE B40, LTE 41, LTE B42, LTE B43, 5G n1, 5G n2, 5G n3, 5G n5, 5G n7, 5G n8, 5G n20, 5G n28, 5G n38, 5G n41, 5G n50, 5G n51, 5G n66, 5G n70, 5G n71, 5G n74, 5G n75, 5G n76, 5G n77, 5G n78, 5G n79, 5G n80, 5G n81, 5G n82, 5G n83, 5G n84
Frequenz: 617 – 960MHz, 1400 – 2400MHz, 2400 – 5000MHz
Spitzengewinn: 600-960 = 0.3 dBi
1400-2400 = 2.3 dBi
2400-5000 = 3.9 dBi
Durchschnittlicher Wirkungsgrad: 600-960 = 38 %
1400-2400 = 64 %
2400-5000 = 65 %
Größe (mm): 221.0 x 24.0 x 13.2
Gewicht (Gramm): 34.0
Montage: Anschluss
Antennenserie: 1005595

Suchen Sie nach einer anderen Farbe oder einem anderen Anschluss?

Senden Sie Ihre Anfrage: Antenna.info@kyocera-avx.com

Artikelnummer: 1005595 Kategorie:

Beschreibung

Die Antenne 1005595 ist so konzipiert, dass sie die beste Leistung über die 5G-Sub-6-GHz- und LTE/4G-Frequenzbänder bietet, unabhängig vom Boden, an den sie angeschlossen ist. Ihr Scharnieranschluss und ihr flaches Design ermöglichen vielfältige Integration und Funktionalität. Die Antenne ist auf Anfrage auch in verschiedenen Farben und mit verschiedenen Anschlüssen erhältlich.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.