Beschleunigung von Innovationen

1005620 – GPS L1/L5 25x25x4.16mm Keramik-Patchantenne (gestapelt)

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: GPS- Ortung
Band: L1, L5
Frequenz: L1 = 1584 MHz | L5 = 1176 MHz
Gewinn @ Zenith: L1 = 3.3 dBic | L5 = 0.4 dBic
Größe (mm): 25.0 x 25.0 x 4.16
Gewicht (Gramm): 9.6
Montage: Klebstoffe
Antenne P/N: 1005620
Artikelnummer: 1005620 Kategorie:

Beschreibung

KYOCERA AVX-Antennen erfüllen die wichtigsten Anforderungen von Gerätedesignern nach höherer Funktionalität und Leistung in kleineren/dünneren Designs. Diese Antenne wird mit doppelseitigem Klebeband und durchkontaktierten Lötstiften montiert. Diese innovativen Antennen bieten überzeugende Vorteile für GPS L1- und L5-fähige Geräte.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.