Beschleunigung von Innovationen

1005801-01 – Evaluierungsplatine für 2.4-GHz-Eckchipantenne

Antennentyp: Bewertungsausschuss
Technologie: WLAN / Bluetooth / WLAN / BLE / ZIGBEE
Frequenz: 2400-2485 MHz
Spitzengewinn: 3 dBi
Effizienz: 62%
Größe (mm): 52.0 x 10.0
Montage: Anschluss
Bewertungsgremium: 1005801-01
Zugehörige Antenne: 1005801
Artikelnummer: 1005801-01 Kategorie:

Beschreibung

Die KYOCERA AVX-Chipantenne ist für die Platzierung in Ecken der Leiterplatte konzipiert und weist eine hohe Effizienz für 2.4-GHz-Anwendungen auf. Sie erfüllt die wichtigsten Anforderungen von Geräteingenieuren nach höherer Funktionalität und besserer Leistung in kleineren und dünneren Designs. Wenn Sie Unterstützung bei der Integration, Optimierung und Prüfung dieser Antenne in Ihr Gerät oder in benutzerdefinierte Designs benötigen, wenden Sie sich an unser Kundensupportteam.

Passive Antennen sind in Standard- und Sonderkonfigurationen aus verschiedenen Materialien erhältlich und ermöglichen eine einfache Antennenintegration. Darüber hinaus setzen unsere Antennen Maßstäbe in puncto Geschwindigkeit, Reichweite, Effizienz und Zuverlässigkeit in vielen Anwendungen von Mobiltelefonen bis hin zu WLAN und IoT. KYOCERA AVX liefert Milliarden von Antennen aus, die von führenden Herstellern drahtloser Mobiltelefone und Geräte weltweit verwendet werden.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.