Beschleunigung von Innovationen

11-9159-100-Serie | Zweiteiliger IDC – Lötkelchstecker

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 5A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 11-9159-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

11-9159-100-Serie | Zweiteiliger IDC – Lötkelchstecker

Mit den Platinen-Verbindungssystemen der Serie 9159 können zwei Platinen Ende an Ende verbunden werden, um LED-Lichtstreifen zu erzeugen. Sie wurden speziell für den einzigartigen Markt der Festkörperbeleuchtung (SSL) entwickelt, der eine koplanare (horizontal-zu-horizontal) Platinenverbindung mit einer Strombelastbarkeit von 5 Ampere im kleinsten verfügbaren Gehäuse erfordert. Der Kabelstecker wurde entwickelt, um Strom und Signale auf die Platinen zu bringen und gleichzeitig die gleiche Schnittstelle auf Platinenebene beizubehalten. Dadurch kann der Entwickler eine einzelne Platine mit einer Buchse an einem Ende und einem Stecker am anderen Ende bauen und so Kosten und Lagerbestand minimieren. Unabhängig davon, wo die Platine im System verwendet wird, stellt der Kabelstecker die Verbindung zur Außenwelt her. Die optionale Verriegelung kann in das Steckergehäuse eingesetzt werden, um auch in rauen Umgebungen eine positive Befestigung an der Platine zu gewährleisten, ohne den Platinenstecker wechseln zu müssen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Passt zu Standard-Horizontalsteckdosen: Es müssen keine Anschlüsse ausgetauscht werden
  • Nennstrom von 5 Ampere: übertrifft den allgemeinen Marktbedarf
  • Die Drähte werden mit Kabelbinder-Zugentlastung in den Steckverbinder eingelötet: Einfachheit
  • Optionale Verriegelung: sorgt für eine formschlüssige Befestigung am Leiterplattenstecker
  • Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Bietet Wire-to-Board-Funktionen für das standardmäßige 9159 2-teilige Steckverbindersystem

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D Models




Ressourcen

Informationsmaterial
Kataloge
Anwendungshinweise