Beschleunigung von Innovationen

13-9159-100-Serie | Senkrechte Mutter/Tochter – Vertikaler Stecker

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 5A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 13-9159-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

13-9159-100-Serie | Senkrechte Mutter/Tochter – Vertikaler Stecker

Dieser vertikale Steckverbinder erweitert das Spektrum um alle kommerziellen, industriellen und Transportanwendungen, die eine senkrechte Leiterplattensteckung und -verriegelung von verkabelten Wire-to-Board-Buchsen mit einem bereits bewährten Steckverbindersystem erfordern. Mit Größen von 2p bis 6p passen diese vergoldeten Kontakte zu Berylliumkupfer-Buchsensteckverbindern mit hoher Federkraft.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einseitiger SMT-RoHS-Lötaufsatz
  • Zentral angeordnete Pick-and-Place-Kappe für einfache Platzierung
  • Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Ermöglicht die Montage von Leiterplatten im rechten Winkel
  • Akzeptiert die verkabelte/kabelgebundene IDC-Buchse 24-9159

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Informationsmaterial
Kataloge
Anwendungshinweise