Beschleunigung von Innovationen

14-9159-100-Serie | Zweiteiliger IDC – Stecker

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 5A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 14-9159-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

14-9159-100-Serie | Zweiteiliger IDC – Stecker

Der IDC-Kabelstecker ermöglicht die einfache und zuverlässige Verbindung von 22–24 AWG Einzel- oder Kabeldrähten mit einer Standard-Schnittstellenbuchse nach 9159. Dadurch können Strom und Signale mit einer Leiterplattenbuchse verbunden werden und gewährleisten eine sichere Verriegelung. Der Kabelmontageblock ermöglicht die Konfektionierung von 2 bis 6 Drähten in einem Schritt mit jeder Standard-Tischpresse. IDC-Abdeckungen bieten sowohl Durchgangs- (Daisy-Chain-Anwendungen) als auch Drahtstopp-Anschlussmöglichkeiten.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Passt in die Standard-Horizontalsteckdose 9159 und behält das gleiche BTB-Steckersystem bei
  • Wirtschaftlicher und zuverlässiger IDC-Kabelanschluss
  • Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Die integral geformte Verriegelung sorgt für eine sichere Verriegelung nach dem Zusammenstecken
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Bietet Wire-to-Board-Funktionen für das zweiteilige Standard-Steckverbindersystem 9159
  • In Verbindung mit dem WTB-Steckverbinder mit IDC-Buchse (24-9159) bieten diese Steckverbinder maximale Flexibilität, um Strom- und Signalkabel an jeden 9159-Steckverbinder auf Platinenebene anzuschließen oder von diesem abzutrennen
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Informationsmaterial
Kataloge
Anwendungshinweise