Beschleunigung von Innovationen

20-9159-100-Serie | Senkrechte Mutter/Tochter – Horizontale Fassung

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 5A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 20-9159-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

20-9159-100-Serie | Senkrechte Mutter/Tochter – Horizontale Fassung

Die Board-to-Board-Verbindungssysteme der Serie 9159 ermöglichen die Verbindung zweier Leiterplatten aneinander und erzeugen so LED-Lichtstreifen. Sie wurden speziell für den Markt der Solid State Lighting (SSL) entwickelt, der eine koplanare (horizontal-horizontal) Leiterplattenverbindung mit einer Nennstromstärke von 5 Ampere im kleinsten verfügbaren Gehäuse erfordert. Diese einseitigen SMT-Steckverbinder eignen sich perfekt für FR4- und Metallplatinen, bei denen die Platinen stoßweise aneinandergefügt werden müssen, um den Abstand zu minimieren. Durch die Verfügbarkeit der Isolierungsfarben Weiß und Schwarz eignen sie sich ideal für Beleuchtungs- und Industrieanwendungen. In den Größen 2p-6p verfügen diese hochzuverlässigen Steckverbinder über vergoldete Berylliumkupfer-Buchsenkontakte für raue Umgebungen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Einseitiges SMT: Unterstützt FR4- und Metall-Leiterplatten
  • Nennstrom von 5 Ampere: übertrifft den allgemeinen Marktbedarf
  • 5.5 mm Steckbreite: minimiert den Platz auf der Leiterplatte und verringert den LED-Abstand
  • Vergoldete BeCu-Federkontakte: Zuverlässigkeit für raue Umgebungen
  • Optionaler Halteclip: sorgt für eine formschlüssige Verbindung des Steckverbinders bei Vibrationen
  • Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Koplanare Leiterplattensteckung in SSL-Produkten
  • LED-Linearbeleuchtungsstreifen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Informationsmaterial
Kataloge
Anwendungshinweise