Beschleunigung von Innovationen

22-9159-100-Serie | Koplanar/Linear – Top-Load-Sockel

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 5A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 22-9159-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

22-9159-100-Serie | Koplanar/Linear – Top-Load-Sockel

Das Board-to-Board-Verbindungssystem der Serie 9159 ermöglicht die End-to-End-Verbindung zweier Leiterplatten, wodurch LED-Beleuchtungsstreifen entstehen. Speziell für den einzigartigen Solid State Lighting (SSL)-Markt entwickelt, der eine koplanare (horizontal-zu-horizontale) Leiterplattenverbindung mit einem Nennstrom von 5 Ampere im kleinsten verfügbaren Gehäuse erfordert. Der Top-Loading-Sockel ermöglicht den Austausch kompletter Leiterplatten vor Ort, ohne dass der gesamte Leiterplattenstreifen zerlegt werden muss. Der Steckverbinder verfügt über einen zweiteiligen Isolator, bei dem sich die Oberseite des Steckverbinders aufschieben lässt, sodass der Steckverbinder entweder vertikal oder in einem leichten Winkel herausgezogen werden kann. Sobald die Leiterplatte ausgetauscht ist, wird die Abdeckung wie bei einem Zero Insertion Force (ZIF)-Stecker in die geschlossene Position zurückgeschoben. Das PCB-Layout ist identisch mit dem Standard-Horizontalsockel, um die Gemeinsamkeit der Familie auf PCB-Ebene zu wahren.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Oben aufschiebbar: Ermöglicht eine Reparatur vor Ort auf Leuchtenebene
  • Passt zu Standard-Horizontal- oder Kabelsteckern: Es müssen keine Anschlüsse ausgetauscht werden
  • Nennstrom von 5 Ampere: übertrifft den allgemeinen Marktbedarf
  • Vergoldete BeCu-Federkontakte: Zuverlässigkeit für raue Umgebungen
  • Erhältlich in Weiß: Unterstützt SSL-Marktpräferenzen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Koplanare Leiterplattensteckung in SSL-Produkten
  • LED-Linearbeleuchtungsstreifen

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Informationsmaterial
Kataloge
Anwendungshinweise