Beschleunigung von Innovationen

24-9159-100-Serie | Zweiteiliger IDC – Sockel

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: 2-Stück
# der Positionen: 2, 3, 4, 5, 6
Aktuelle Bewertung 5A / Kontakt
Spannungswert: 125 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Beleuchtung, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge
Zertifizierungen:
Artikelnummer: 24-9159-100 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

24-9159-100-Serie | Zweiteiliger IDC – Sockel

Der IDC-Kabelbuchsensteckverbinder ermöglicht den einfachen und zuverlässigen Anschluss diskreter oder verkabelter Drähte mit 22–24 AWG an einen 9159-Standardschnittstellensteckverbinder. Dies ermöglicht den Anschluss von Strom und Signalen an einen PCB-Buchsenstecker und sorgt gleichzeitig für eine sichere Verriegelung. Mit dem Unterstützungsblock für die Drahtmontage können 2 bis 6 Drähte in einem Schritt mit jeder Standard-Tischpresse angeschlossen werden. IDC-Abdeckungen bieten sowohl Durchgangs- (Daisy-Chain-Anwendungen) als auch Kabelstopp-Anschlussoptionen.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Passt zum Standard-Horizontalstecker 9159, wobei das gleiche BTB-Steckersystem beibehalten wird
  • Wirtschaftlicher und zuverlässiger IDC-Kabelanschluss
  • Vergoldetes BeCu-Kontaktsystem für hohe Zuverlässigkeit in rauen Umgebungen
  • Die integral geformte Verriegelung sorgt für eine sichere Verriegelung nach dem Zusammenstecken
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Bietet Wire-to-Board-Funktionen für das zweiteilige Standard-Steckverbindersystem 9159
  • In Verbindung mit dem IDC-Stecker WTB-Steckverbinder (14-9159) bieten diese Steckverbinder maximale Flexibilität, um Strom- und Signalkabel an jeden 9159-Steckverbinder auf Platinenebene anzuschließen oder von diesem abzutrennen
Video:
Video:

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Informationsmaterial
Kataloge
Anwendungshinweise