Beschleunigung von Innovationen

5004804 – Wi-SUN / ISM FR4 Embedded SMT Antenne

Antennentyp: Intern (an Bord)
Technologie: Wi-SUN / ISM / LoRa
Band: 868 / 915
Frequenz: 863–870 MHz, 902–928 MHz
Spitzengewinn: 1.24 dBi
Effizienz: 863-870 MHz = 44 %
902–928 MHz = 49 % (USA), 55 % (Japan)
Größe (mm): 18.5 x 10.0 x 3.2
Gewicht (Gramm): 1.37
Montage: SMT
Antenne P/N: 5004804
Artikelnummer: 5004804 Kategorie:

Beschreibung

Die KYOCERA AVX IMD-Technologie ermöglicht ein fortschrittliches Antennendesign, das in empfangskritischen Anwendungen überragende Leistung bietet. Die 5004804 ist eine kleine SMT-FR4-Embedded-Antenne. Ihr Vorteil liegt in ihrem geringen Platzbedarf von 20 x 12 mm. Die 5004804 deckt 915 MHz LoRa (USA) und 924 MHz Wi-SUN (Japan) ab. Mit der in Anhang 1 dargestellten Konfiguration kann sie auch 868 MHz ISM/LoRa (EU) abdecken.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX-Antennen finden Sie auf unserer Antennenportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.