Beschleunigung von Innovationen

5046-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Connector Type: Brett zu Brett (BtB)
Technologie: Feiner Pitch
# der Positionen: 20-120
Aktuelle Bewertung AC/DC 0.4 A/Kontakt
Spannungswert: AC/DC 50 V/Kontakt
BETRIEBSTEMPERATUR: -25 ° C bis + 85 ° C
Industrie Automobilindustrie, Medizin, Industrie, IoT, Verbraucher, Transport/Nutzfahrzeuge, Daten/Telekommunikation, Mobilgeräte, Militär/Luftfahrt
Artikelnummer: 5046 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

5046-Serie | 0.5 mm Rastermaß

Die Stapelhöhen der Serie 5046 reichen von 3.0 mm bis 4.5 mm. Diese Serien verfügen über die Original-Buchsenkontakte von Kyocera und ermöglichen eine sichere Verbindung mit einem feinen „Klick“-Gefühl und hoher Zuverlässigkeit. Konzipiert für automatische Montagemaschinen, verpackt in Band und Rolle.

Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Connectors finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Kontaktmaterial: Kupferlegierung
  • Isoliermaterial: Hitzebeständiger Kunststoff
  • Betriebstemperaturbereich: -25 bis +85 °C
  • Entwickelt für einen starken Widerstand gegen Drehmomentkräfte im Steckbereich, um eine hohe Zuverlässigkeit bei natürlichen Sturzstößen zu erreichen.
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Laptop
  • Industrielle Ausrüstung

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Funktionen / Spezifi kationen
Für detailliertere Informationen