Beschleunigung von Innovationen

53-8702-Serie | Einpressbare Wire-to-Board-IDC-Steckverbinder

Connector Type: Kabel-zu-Platine (WtB)
Technologie: Schneidklemmtechnik (IDC)
# der Positionen: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Aktuelle Bewertung 9A–15A (je nach Kabeldurchmesser)
Spannungswert: 600 VAC (RMS) oder DC-Äquivalent
BETRIEBSTEMPERATUR: -40 ° C bis + 125 ° C
Industrie Automobilindustrie, Transport/Nutzfahrzeuge
Artikelnummer: 53-8702 Kategorie:

Beschreibung

Überblick:

53-8702-Serie | Einpressbare Wire-to-Board-IDC-Steckverbinder

Seit mehr als einem Jahrzehnt haben sich Schneidklemmkontakte (IDC) und die Einpress- oder Nachgiebigkeitsstifttechnologie als zwei der zuverlässigsten Kontaktsysteme in kritischen Automobilsystemen wie Airbag-, Motor- und Getriebesteuergeräten erwiesen.

KYOCERA AVX hat diese beiden Kontakttechnologien zu einem neuen und einzigartigen, hochzuverlässigen WTB-Verbindungssystem kombiniert, um herkömmliche zweiteilige Lösungen zu ersetzen und Designern eine neue Verpackungsoption zu bieten.

KYOCERA AVX bietet technische Muster für Tests und Validierungen in neuen elektronischen Fahrzeugsystemen. Weitere Informationen zu KYOCERA AVX Steckverbindern finden Sie auf unserer Steckverbinderportfolio oder kontaktieren Sie unser technischer Support Team.

Eigenschaften & Vorteile:
Eigenschaften & Vorteile:
  • Bewährter „gasdichter“ kaltgeschweißter Drahtanschluss an die Leiterplatte
  • Redundante Kontaktsysteme sorgen für eine verbesserte Kabelhaltung und Leiterplattenbefestigung
  • Ersetzen Sie kostspielige zweiteilige Steckverbinderlösungen
Typische Anwendungen:
Typische Anwendungen:
  • Elektronische Automobilsysteme
Video:
Video:

Bitte akzeptieren Sie YouTube-Cookies, um dieses Video abzuspielen. Wenn Sie dies akzeptieren, greifen Sie auf Inhalte von YouTube zu, einem Dienst, der von einem externen Drittanbieter bereitgestellt wird.

YouTube-Datenschutzrichtlinie

Wenn Sie diesen Hinweis akzeptieren, wird Ihre Auswahl gespeichert und die Seite wird aktualisiert.

P/N-Informationen

KYOCERA AVX Parametrisches Suchtool

Wählen Sie schnell und präzise das richtige Teil anhand der wichtigsten Attribute aus

Mithilfe der intuitiven, gefilterten Dropdown-Suche und -Auswahl ermöglicht das Komponentensuchtool von KYOCERA AVX Benutzern, Suchkriterien schnell und effizient anhand verfügbarer Produktattribute einzugrenzen. Mit jedem Suchergebnis erhalten Sie sofort Zugriff auf vollständige Teilenummerndetails, Datenblätter und verfügbare Lagerbestände. Wählen Sie das Ausgangsprodukt, die Kategorie und den Typ aus, um Produkte anhand Ihrer spezifischen Kriterien zu finden.

Suche starten

3D MODEL

Ressourcen

Kataloge